Hager Förder-Check

Digital, kostenlos und unkom­pli­ziert: Mit dem Förder­mittel-Check erhalten Sie Unter­stüt­zung bei der Förder­mittel-Bera­tung Ihrer Kunden. 

Elektriker bei der Beratung seiner Kunden

Der kosten­lose Förder­mittel-Check
Klare Sicht im Förderd­schungel

Profes­sio­nelle Bera­tung - clevere Unter­stüt­zung. Aktuell können Sie dank BEG bis zu 15 % Förder­zu­schuss auf die Smart-Home-Lösungen Ihrer Kunden erhalten. Auch die Förder­kre­dite der KfW, beispiels­weise für die Inte­gra­tion erneu­er­barer Ener­gien, können für Bauherren inter­es­sant sein. Zudem sind viele Produkte von Hager förder­fähig. 

Mit dem Förder­mittel-Check von Hager und INFENSA - Institut für ener­ge­ti­sche Sanie­rung GmbH, haben Sie die Möglich­keit, Ihr erstelltes Angebot ganz einfach auf Förder­mög­lich­keiten prüfen zu lassen. 



Der Ablauf 
auf einen Blick

Nutzen Sie das kosten­lose Partner-Portal von Hager und INFENSA, um Ihr Angebot sicher hoch­zu­laden.


Dazu ist eine einfache Regis­trie­rung notwendig. So sind Ihre Daten und die Ihrer Kunden geschützt. 

Icon eines Bildschirms neben einem Smartphone, Sinnbild für Digitalisierung.

Kosten­lose Regis­trie­rung

Melden Sie sich im Hager-Part­ner­be­reich von INFENSA ganz einfach mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail Adresse an. 

Icon eines Dokuments mit Lupe, Sinnbild für die Dokumentenprüfung.

Förder­mittel-Check

Laden Sie Ihr Angebot im Part­ner­be­reich hoch. Die Ener­gie­be­rater von INFENSA prüfen dieses auf mögliche Förde­rungen inner­halb von 24-48 Stunden. 

Icon eines Euro-Symbols über einer offenen Hand.

Indi­vi­du­elle Förder­über­sicht

Sie erhalten eine detail­lierte Förder­über­sicht, die Sie auch an Ihre Kunden weiter­geben können. 

von

Nutzen Sie 
Ihre Vorteile

Der Förder-Check von Hager und INFENSA bietet Ihnen als Elek­tro­hand­werker einige Vorteile. Sie benö­tigen kein Vorwissen und können Ihre Ange­bote mit wenigen Klicks auf Förder­mög­lich­keiten prüfen lassen. Mit den passenden Förder­hin­weisen haben Sie:

  • eine Argu­men­ta­ti­ons­hilfe gegen­über Ihren Kunden,
  • ein zusätz­li­ches Verkaufs­ar­gu­ment,
  • keine Kosten: der Service ist für Sie kosten­frei,
  • Einblicke in die aktu­ellen Förder­mög­lich­keiten
Teambesprechung mit drei Fachleuten, die in einem hellen Büro über Dokumente diskutieren

Über INFENSA - Institut für ener­ge­ti­sche Sanie­rung GmbH

Die quali­fi­zierten Experten von INFENSA unter­stützen Fach­hand­werker bei der Berech­nung von Förder­mit­teln. Durch die Part­ner­schaft mit Hager wird dieser Service auch für das Elek­tro­hand­werk zugäng­lich. Mit dem Förder-Check werden die einge­reichten Ange­bote auf BEG und KfW-Förde­rungen geprüft.


Häufig gestellte Fragen

  • Wie muss das Angebot aussehen? / Welche Anfor­de­rungen gibt es an das Angebot?

    Das Angebot muss so aufge­glie­dert sein, dass die Preise pro Leis­tung zu erkennen sind. Produkt­be­zeich­nungen sind erfor­der­lich, Arti­kel­num­mern nicht.

     

    Da aktuell vor allem Smart Home / KNX-Anwen­dungen geför­dert werden, empfiehlt es sich, alle dafür benö­tigten Leis­tungen und Produkte entspre­chend auszu­weisen.

  • Warum benö­tige ich einen Zugang zum Partner-Portal?

    In den Ange­boten sind oft sensible Daten, wie etwa Preise oder Kunden­daten enthalten. Damit diese Daten best­mög­lich geschützt sind, müssen sie Ihr Angebot in einem geschlos­senen Bereich hoch­laden. Dies gelingt ganz einfach: Sie geben ledig­lich Ihren Namen und Ihre E-Mail Adresse  an und erhalten dann ein persön­li­ches Pass­wort. Mittels diesem können Sie sich dann zukünftig einloggen und Ihr Angebot hoch­laden.


Der Ener­gie­kom­pass

Welche Förde­rungen sind aktuell möglich? Welche Produkte werden konkret geför­dert? Unser Online-Tool Ener­gie­kom­pass unter­stützt Ihre Kunden dabei, einen Über­blick über die Kosten und Förde­rungen für elek­tro­tech­ni­sche Sanie­rungen oder Neubauten zu erhalten.


Wissen, was geför­dert wird

BEG, EEG und GEIG - wir fassen die wich­tigsten Gesetze und Förde­rungen für Sie zusammen. Erfahren Sie mehr zu den Förder­mög­lich­keiten und setzen Sie dieses Wissen ziel­füh­rend bei der Bera­tung Ihrer Kunden ein. 

hager-witty-pro-garage-DE-12-2024-lan

Macht e-mobil: Gesetz zum Aufbau einer Elek­tro­mo­bi­li­täts­in­fra­struktur

Elek­tro­fahr­zeuge sind wich­tiger Bestand­teil der Klima­schutz-Stra­tegie. Das GEIG regelt die tech­ni­schen Grund­lagen für den Ausbau einer flächen­de­ckenden Ladein­fra­struktur an Wohn- und Nicht­w­ohn­ge­bäuden. Als Elek­tro­hand­werker profi­tieren Sie von der ange­passten Geset­zes­lage und den Förder­mög­lich­keiten, die sich Ihren Kunden eröffnen.

Solarmodule mit einer Windturbine vor klarem blauem Himmel, Darstellung von erneuerbaren Energiequellen

Wichtig fürs Klima: das Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz

Das EEG ist heute das wich­tigste Steue­rungs­in­stru­ment zum Ausbau Erneu­er­barer Ener­gien. Ihnen als Elek­tro­hand­werker bietet das Gesetz Chancen: Umfang­reiche Novel­lie­rungen eröffnen Ihren Kunden Förder­per­spek­tiven für tech­ni­sche Anpas­sungen – und Ihnen die Möglich­keit, sich als kompe­tenter Ratgeber zu posi­tio­nieren. 

Modernes Hausäußeres bei Dämmerung mit Innen- und Außenbeleuchtung

Ener­gie­be­wusst bauen und sanieren: Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude

Das BEG ist Grund­lage einer umfas­senden Trans­for­ma­tion der Ener­gie­ver­sor­gung und Ener­gie­nut­zung an Gebäuden. Das Ziel: den Endener­gie­ver­brauch bei Wärme- und Kälte­ver­sor­gung senken. Ihnen als Elek­tro­hand­werker eröffnen sich hier neue Perspek­tiven. 

flow-ambiente-wb-launch-2025-09-2024-DE-ret-007-lan

Diese Förde­rungen sollten Sie kennen: Kredit­an­stalt für Wieder­aufbau

In Deutsch­land unter­stützt die Kredit­an­stalt für Wieder­aufbau (KfW) Ihre Kunden mit Förde­rungen für Lade­sta­tionen, Strom­spei­cher und PV-Anlagen. Außerdem gehören spezi­elle Kredite für Altbau­sa­nie­rung und barrie­re­freies Wohnen zum Ange­bots­spek­trum. 

hager-lifestyle-pic-witty-plus-efh-flow-001-7680x4320px-DMCX-en-04-2025-lan

Steu­er­bare Verbrauchs­ein­rich­tungen gere­gelt dem Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz

Zur Errei­chung der Ener­gie­wende-Ziele wird die Zahl von Verbrauchs­ein­rich­tungen wie Lade­sta­tionen, Batte­rie­spei­cher und PV-Anlagen steigen. § 14a  EnWG regelt die Netz­sta­bi­lität und den Betrieb dieser Verbrauchs­ein­rich­tungen mit möglichst wenig steu­ernden Eingriffen.