Hager intercom
Digi­tale IP Türkom­mu­ni­ka­tion über 2Draht

Das viel­sei­tige Türkom­mu­ni­ka­ti­ons­system bietet für jede Anfor­de­rung die passende Lösung – sowohl bei den IP-Außen­sta­tionen als auch bei den Innen­sta­tionen. Die Planung und Inbe­trieb­nahme gelingen dank digi­taler Tools einfach und intuitiv.

 

Hager intercom System für digitale Türkommunikation mit IP über 2Draht, Illustration der Komponenten und Smartphone-Konnektivität

Hager intercom
Lösung für jede Anwen­dung

Ob kleines Mehr­fa­mi­li­en­haus oder moderne Wohn­sied­lung mit bis zu 1.000 Wohn­ein­heiten, ob Neubau oder Moder­ni­sie­rung – mit Hager intercom setzen Sie auf eine flexible und zukunfts­si­chere Türkom­mu­ni­ka­tion. Das digi­tale System macht Ihnen die Instal­la­tion und Inbe­trieb­nahme einfach und bietet sowohl Ihren Kunden als auch den Nutzern zahl­reiche Vorteile.



5 Gründe für 
Hager intercom

Unsere Lösungen verbinden modernste Technik mit prämiertem Design – und viel­fäl­tige Unter­stüt­zung bei der Instal­la­tion, Inbe­trieb­nahme und Verwal­tung.

h-intercom-wohnbau-DE-08-2024-027-lan

IP über 2Draht

Die IP-Tech­no­logie über 2-Draht ist ideal für die Nach­rüs­tung im Bestand. Die intercom Außen­sta­tionen werden mit CAT.6 oder besser ange­bunden, innen kann die vorhan­dene J-Y(ST)Y-Verdrah­tung genutzt werden.

Weiße Video Innenstation Hager intercom view mit Touch-Display worauf ein Mann und eine Frau zu sehen sind, die vor der Haustür an der Außenstation stehen

Fern­zu­griff

Die flexible Fern­nut­zung der Hager intercom bietet Haus­ver­wal­tungen neue Möglich­keiten: Mit der Innen­sta­tion intercom view lassen sich wich­tige Mittei­lungen an Mieter senden, während das Fern­zu­griffs­modul der intercom motion eine schnelle und einfache Namens­än­de­rung ermög­licht.

AdobeStock_625204376_intercon_motion_ret_auenfassade_h1000px-lan

Skalier­bar­keit

Mit Hager intercom können Quar­tiere mit bis zu 1.000 Wohn­ein­heiten ausge­rüstet werden. 

h-intercom-wohnbau-DE-07-2024-036-ret-display-lan

Digi­tales System

Die WLAN-fähige Innen­sta­tion intercom view kombi­niert modernes Design mit hoher Funk­tio­na­lität. Das 7-Zoll-Touch-Display liefert gesto­chen scharfe Bilder und kann zudem Nach­richten der Haus­ver­wal­tung anzeigen.

h-intercom-wohnbau-DE-07-2024-030-lan

Kosten­lose Endkunden App

Die kosten­lose Hager intercom App ermög­licht es, auch in Abwe­sen­heit die Kommu­ni­ka­tion mit Personen an der Tür und das Öffnen der Haustür.

von


Das
Türsprech­an­lagen-System

  1. Haupttür: Kommu­ni­ka­tion und Zutritt mit intercom motion
  2. Garage und Park­plätze: intercom modular mit RFID-Modul
  3. Kommu­ni­ka­tion per Video: intercom view
  4. Kommu­ni­ka­tion per Audio: intercom speak
  5. Kommu­ni­ka­tion per App: Hager intercom App
  6. Inbe­trieb­nahme und Verwal­tung: Hager intercom Manager

 


Außen­sta­tionen 

Mit den Außen­sta­tionen können Gebäude mit bis zu 1.000 Wohn­ein­heiten ausge­stattet werden – somit bietet Hager intercom für Projekte jeder Größe die passende Lösung. Zur Auswahl stehen die Modelle intercom motion, intercom modular und intercom mono, die jeweils unter­schied­liche Anfor­de­rungen an Design und Funk­tio­na­lität abde­cken.

AdobeStock_625204376_intercon_motion_ret_auenfassade_h1000px-lan

intercom motion

Die Außen­sta­tion für große Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Wohn­kom­plexe mit bis zu 1.000 Wohn­ein­heiten. intercom motion bietet zahl­reiche digi­tale Funk­tionen – von Zutriffs­mög­lich­keiten bis zur Einspie­lung von Namen. 

Modular Manufaktur composingH1000px-lan

intercom modular

Die Außen­sta­tion intercom modular eignet sich für kleine bis mitt­lere Mehr­fa­mi­li­en­häuser und wird durch die Auswahl verschie­dener Module indi­vi­duell zusam­men­ge­stellt. 

h-intercom-wohnbau-DE-08-2024-009-lan

intercom mono

Die Außen­sta­tion intercom mono ist die Lösung für kleine bis mitt­lere Mehr­fa­mi­li­en­häuser und zeichnet sich durch ein klares Design, robuste Mate­ria­lien und hoch­wer­tige Kamera aus. 


Manu­faktur
Sie wünschen, wir fertigen

Die Manu­faktur bietet viel­fäl­tige Möglich­keiten, von der indi­vi­du­ellen Farb­ge­bung über Ober­flä­chen­be­schich­tungen und Beschrif­tungen bis hin zu spezi­ellen Funk­tionen.

hager-manufaktur-shooting-heltersberg-DE-03-2025-038-squ

Planungs­bei­spiele Hager intercom

Hager intercom kann für bis zu 1.000 Wohn­ein­heiten genutzt werden. Die CAT.6-Verdrah­tung von außen mündet in einen Switch oder Konverter. Die weiteren Geräte können über 2Draht als Stern oder in Reihe verdrahtet werden und dabei Audio und Video Innen­sta­tion mischen.



Innen­sta­tionen 
intercom speak und intercom view

Für die Innen­sta­tionen stehen zwei Vari­anten zur Auswahl: die intercom speak, die sowohl als Frei­sprech­an­lage als auch mit Hörer genutzt werden kann, sowie die intercom view, die als Video­sta­tion fungiert. Die Verdrah­tung erfolgt über ein JY(ST)Y-Kabel, wodurch sich die Innen­sta­tionen beson­ders für die Nach­rüs­tung in Bestands­ge­bäuden eignen. 

Weiße Innenstation Hager intercom speak mit Freisprechfunktion, Lautsprecher und sechsfachem Tastenfeld, das mit Piktogrammen der verschiedenen Funktionen bedruckt ist

Audio-Innen­sta­tion: intercom speak

Als Frei­sprech­an­lage oder mit Hörer – die Funk­tio­na­lität der klas­si­schen Innen­sta­tion intercom speak umfasst unter anderem Portamat, Rufwei­ter­lei­tung und den Paral­lel­be­trieb der Innen­sta­tionen. 

 

Weiße Video Innenstation Hager intercom view mit Touch-Display worauf ein Mann und eine Frau zu sehen sind, die vor der Haustür an der Außenstation stehen

Video-Innen­sta­tion: intercom view

Türkom­mu­ni­ka­tion auf einem neuen Level: intui­tive Bedie­nung per 7-Zoll-Touch­dis­play, viel­fäl­tige Funk­tionen wie z.B. das Anzeigen von Nach­richten der Haus­ver­wal­tung sowie Verbin­dung zur Hager intercom App.



Kommu­ni­ka­tion mit der
Hager intercom App

Die Hager intercom App ist mit der Innen­sta­tion intercom view kompa­tibel und kann von den Bewoh­nern einfach per QR-Code selbst­ständig in Betrieb genommen werden. Sie ermög­licht es, die Person an der Tür zu sehen, mit ihr zu spre­chen und die Tür zu öffnen – sogar aus der Ferne, etwa im Urlaub.

 

Zur App im Apple App Store

 

Zur App im Google Play Store 

Blick auf Smartphone-Display mit Benachrichtigungsübersicht für verpasste Anrufe in der App des Hager intercom Systems für Türkommunikation

Digi­tale Broschüre 
Hager intercom

Entde­cken Sie Hager intercom Türkom­mu­ni­ka­tion in dieser inter­ak­tiven Broschüre: von Planungs­bei­spielen bis hin zu allen Produkt- und Soft­ware­in­for­ma­tionen.

 

Sie wollen die Broschüre als Down­load? Dann klicken Sie bitte hier. 

AdobeStock_78426504_PC-Monitor-Hager idownloadsymbol Kopie-lan-f7

Digi­tale Tools zur Planung
und Inbe­trieb­nahme

Elektroplanerin eröffnet an ihrem Rechner ein bestehendes NSHV Projekt in der Hagercad Software

Hagercad

Mit Hagercad und dem spezi­ellen Modul "Einpo­liger Türkom­mu­ni­ka­tions-Strom­lauf­plan" können Struk­turen mit dem intercom System schnell und intuitiv aufge­baut werden. 

Online-Konfi­gu­rator

Einfache Planung, Konfi­gu­ra­tion und Kalku­la­tion: der Hager intercom Konfi­gu­rator führt intuitiv durch alle Planungs­schritte für die Türkom­mu­ni­ka­tions-Anlage. 

Blick auf Display eines Notebooks mit Darstellung des intuitiven Dashboards des Hager intercom Systems für Türkommunikation

Hager intercom Manager

Mit dem Hager intercom Manager werden Außen- und Innen­sta­tionen in Betrieb genommen. Die Anwen­dung ermög­licht zudem die Einstel­lung verschie­dener Zusatz­funk­tionen. 


Support bei der Instal­la­tion 
und Inbe­trieb­nahme

 Sie möchten eine Hager intercom Anlage instal­lieren und in Betrieb nehmen und haben noch Fragen? Wir unter­stützen Sie!

hager-tab-shooting-blieskastel-DE-09-2023-007-squ

Icon eines Doktorhuts, Sinnbild für Bildung.

Weiter­bil­dung leicht gemacht

Mit unserem viel­fäl­tigen Weiter­bil­dungs­an­gebot bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand rund um unser Türkom­mu­ni­ka­ti­ons­system Hager intercom.


Down­loads 


Unsere Lösungs­be­reiche

hager-lifestyle-pic-rendering-witty-one-004-CM-en-03-2024-lan

Ladein­fra­struktur

hager-lifestyle-pic-witty-plus-efh-flow-001-7680x4320px-DMCX-en-04-2025-lan

Ener­gie­ma­nage­ment

Blick in Büro mit Hager Feldverteiler mit 3 Feldern im Vordergrund und darin installierten elektrischen/elektronischen Baugruppen

Ener­gie­ver­tei­lung

Smartphone in Hand eines Mannes mit Domovea App und Ansicht des Bereichs Favoriten

Gebäu­de­sys­tem­technik

Blick in Konferenzraum mit Ziegelsteinmauer und Hager Deckenanschlusssäule thealit DA mit integrierten Steckdosen / Netzwerkdosen

Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme

Schal­ter­pro­gramme

Sicher­heits­technik

h-intercom-wohnbau-DE-08-2024-029-lan

Türkom­mu­ni­ka­tion