Manu­faktur
Die Welt der indi­vi­du­ellen Lösungen

Nahaufnahme verschiedener Lidschatten-Paletten mit unterschiedlichen Farben und Texturen
Person reinigt eine Auswahl an metallenen Abdeckungen für Elektrosteckdosen auf einem Holztisch
Moderne Sockelleiste mit integrierten Steckdosen in schlankem Design

Jenseits des Stan­dards
zur Elek­tro­in­stal­la­tion

Das Können, das Wissen und die Erfah­rung der Marken Hager und Berker sind in der Manu­faktur gebün­delt. Hier entstehen indi­vi­du­elle Sonder­lö­sungen, die exakt nach Kunden­wunsch produ­ziert werden. Vom pass­ge­nauen Leitungs­füh­rungs­kanal über einzig­ar­tige Schalter und Türkom­mu­ni­ka­tion bis hin zur elek­tro­tech­ni­schen Komplett­lö­sung für Wohn- und Zweckbau – alles aus einer Hand.

 


Indi­vi­du­elle Produkte
Unsere Lösungen

hvg-referenz-technikum-ottfingen-DE-06-2023-050-lan

Schal­ter­pro­gramme und Gebäu­de­steue­rung

Wir fertigen Einzel­stücke und Unikate, die sich perfekt in die Innen­ar­chi­tektur eines Gebäude einfügen. Licht­schalter mit Gravur, spezi­elle Klein­se­rien oder Schalter aus bestimmen Mine­ral­stoffen. Jeder Schalter erfüllt höchste tech­ni­sche und quali­ta­tive Stan­dards.

hvg-referenz-technikum-ottfingen-DE-06-2023-077-lan

Leitungs­füh­rungs­sys­teme

In der Produk­tion von indi­vi­du­ellen Leitungs­füh­rungs­sys­temen stehen eine Fülle von Formen, Farben und Mate­ria­lien zur Verfü­gung. Mit dem rich­tigen Design erhält die Leitungs­füh­rung neben ihrer Funk­tion auch eine ästhe­ti­sche Aufgabe.

hager-manufaktur-shooting-heltersberg-DE-03-2025-017-lan

Türkom­mu­ni­ka­tion

In unserer Manu­faktur entstehen einzig­ar­tige Spezi­al­lö­sungen nach Kunden­vor­gaben. So entspre­chen Mate­ria­lien, Maße, Farben und Konfi­gu­ra­tion unver­wech­selbar dem archi­tek­to­ni­schen Konzept, für das sie gedacht sind. 


Manu­faktur Edition

Beson­deres Design in kleinen Serien

Beson­dere Licht­schalter in exklu­siven Klein­se­rien. Span­nend für Augen und Finger­spitzen. Viel­seitig in Form und Funk­tion. Perfekt für Neubau und Reno­vie­rung.

Schalter und Steckdosen au der Berker Serie R.classic, Two Tone Manufaktur Edition Green Rose an der Wand eines Schlafzimmers

Sonder­wün­sche
Die Möglich­keiten der Indi­vi­dua­li­sie­rung

hvg-referenz-technikum-ottfingen-DE-06-2023-068-lan

Sonder­farben

Die ganze Palette der RAL- und RAL-Desi­gn­farben, Sikkens-Lacke, NCS-Lacke, DB- und Sani­tär­farben stehen zur Auswahl, wenn es darum geht, in der Kabel­füh­rung Akzente zu setzen. Außerdem gibt es herstell­er­ei­gene Mischungen und Pulver-Beschich­tungen mit Metallic-Effekten. Auch Vari­anten im Mate­rial sind möglich. Zum Beispiel Edel­stahl, V2A, V4A – pur, geschliffen oder gebürstet.

                                    

Eckkanal Tehalit aus Stahlblech mit Berker Steckdosen.

Sonder­formen für Leitungs­füh­rungs­ka­näle

Stahl­blech ist hier das Mate­rial der Wahl. Es kann fast jede gewünschte Form annehmen und sich perfekt in die Umge­bung einpassen. Auf Wunsch erhalten Sie die Brüs­tungs­ka­näle ab Werk auch komplett bestückt und anschluss­fertig verdrahtet.

                                    

Hager Leitungsführungsschienen am Boden aus Stahlblech mit Berker Steckdosen.

Sonder­maße

Eine Maßnahme zum stress­freien Bauen: Leitungs­füh­rungs­schienen auf Maß geschnitten. Wir haben die Erfah­rung und die Werk­zeuge um auch empfind­liche Mate­ria­lien wie Stahl­blech perfekt zu schneiden. Bestellen Sie einfach über die Manu­faktur.

                                    

1512_GER_hager_manufaktur_292_lan

Verede­lung (Bild fehlt noch)

LLorem ipsum dolor sit amet, conse­tetur sadip­scing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd guber­gren, no sea 

25DE0003-k28-manufaktur-s8-aussenstationen-1-lan-f7

Beschrif­tungen

Es muss nicht immer eine komplette Neuent­wick­lung sein. Manchmal ist eine Beschrif­tung der Weg zum indi­vi­du­ellen Produkt. Ob Schalter, Steck­dose oder Türsprech­an­lage - so entsteht Ihre ganz indi­vi­du­elle Lösung.

berker-r-classic-neolith-calacatta-cold-silk-rendering-DE-04-2025-017-lan-f7

Mate­rial

Lorem ipsum dolor sit amet, conse­tetur sadip­scing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd guber­gren, no sea 

                                    



Neue Räume der Manu­faktur und des Tech­ni­kums

Entde­cken Sie in diesem Video die neuen Räum­lich­keiten der Manu­faktur und des Tech­ni­kums an unserem Stadtort Ottfingen in Nord­rhein-West­fahlen.


Ihr Weg zum
Manu­faktur-Produkt

Der erste Schritt
Spre­chen Sie uns an. Am besten dann, wenn Sie dabei sind, mit Ihrem Kunden die Möglich­keiten zu bespre­chen.

 

Die Planungs­phase
Natür­lich stellen wir Ihnen Ausschrei­bungs­texte zur Verfü­gung und unter­stützen Sie bei der Ausar­bei­tung der Lösung. Wir halten Zeich­nungen, Muster, Doku­men­ta­tionen usw. für Sie bereit.

 

Die Bestel­lung
Damit es für Sie so einfach wie möglich bleibt, richten Sie, wie gewohnt, Ihre Bestel­lung an Ihren Ansprech­partner. Über ihn erhalten Sie ein Angebot, das auch zeit­lich verbind­lich ist.

manufaktur-edition-mood-DE-01-2025-001-15cm-squ


Produkte aus der Manu­faktur
live und in Farbe ;-)

Hotel Andaz

Echte Hingu­cker sind hier die Türklingel, Licht- und Jalou­sie­steue­rungen in den Zimmern: Hier setzten die Innen­ar­chi­tekten auf eine Kombi­na­tion aus der Berker Serie 1930 in Rosen­thal-Porzellan und dem Berker R.classic, der für das Hotel eigens in einer Soft Touch-Vari­ante manu­fak­tur­ge­fer­tigt wurde.

Haus AZ

Beim Haus­pro­jekt am Ammersee setzte Archi­tekt Arnold komplett auf erprobte Lösungen von Hager: Bei Steck­dosen und Schal­tern entschied er sich für die Serie Berker R.1, die von der Hager Manu­faktur in warmem Grau - abge­stimmt auf die Innen­ein­rich­tung des Hauses - gefer­tigt wurde.



Weitere Infor­ma­tionen

  • Manu­faktur

    Die Welt der indi­vi­du­ellen Lösungen

    17DE0060_01
    pdf15,84 MB