Estrichbündige
Kanalsysteme

tehalit BKG und BKB sowie electraplan BK
Offene Grundrisse liegen im Zweckbau und gehobenen Wohnbau im Trend. Damit einhergehend stellt sich die Frage: Wohin mit der Elektroinstallation, die die stetig steigende Anzahl an elektrischen Geräten und Multimediakomponenten sicher und ästhetisch ansprechend versorgt? Wo keine Wand in Sicht ist, wird der Boden zur wichtigen Installationsfläche. Unsere estrichbündigen Bodenkanal-Systeme bieten hier eine dezente Lösung in hoher Qualität und ausreichend großem Platzangebot.
Für trockengepflegte Böden steht Ihnen unser aktuelles, estrichbündiges tehalit Bodenkanal-System in zwei planungs- und montagefreundlichen Ausführungen zur Verfügung: tehalit BKG für die Installation im Raum und tehalit BKB mit einseitiger Bürstenleiste für die Installation entlang der Wand.
Das Kanalsystem electraplan BK ist für trocken- und nassgepflegte Böden geeignet und kann bereits ab einer Estrichhöhe von 30 mm ohne und ab 45 mm mit Trittschalldämmlager verwendet werden.
Bodenkanal tehalit BKG:
Lösung für den Raum
Bietet einen Kabelauslass mit Wippe. Die Geräte-Installation erfolgt ebenso leicht wie spätere Nachrüstungen. Diverse Bodenbeläge können in den Deckel des Kanals eingelegt werden.

Bodenkanal tehalit BKB:
Lösung für den Wandbereich
Mit allen Vorteilen des tehalit BKG, jedoch mit durchgängiger, abdeckbarer Bürstenleiste als Leitungsauslass. Schrank an der Wand? Punktuelle Belastungen bis zu 150 kg sind kein Problem.

tehalit BKG und BKB:
Perfekt kombinierbar
Beide Ausführungen sind miteinander kompatibel. So kann leicht von der Wand in den Raum abgezweigt werden – mit einer Flexibilität und Auswahl an Abmessungen, die ihresgleichen sucht.

Einfache Montage und Nachbelegung
Die Geräteinstallation erfolgt bei tehalit BKG und BKB gleich. Die vorinstallierten Geräteträger können einfach entnommen, mit Energie-, Daten- und Multimediageräten bestückt und wieder eingesetzt werden. Zudem verfügen beide Ausführungen über ein selbsterdendes Oberteil, was die Montage erheblich erleichtert. Auch spätere Geräte-Nachrüstungen sind dank dauerhaftem Zugriff kein Problem – weitere Systemträger können bei Bedarf einfach ergänzt werden.
Montage-Videos
electraplan BK
bei flachen Estrichhöhen ab 30mm
Manchmal erlaubt die Raumgestaltung es nicht, einen Kabelkanal vollständig unter dem Estrich „verschwinden“ zu lassen. Bei flachen Estrichhöhen ab 30 mm sind aber in jedem Fall estrichbündige Kanalsysteme möglich. Der große Vorteil: Die Kabelführung im Boden bleibt so weiterhin zugänglich. Vor allem bei notwendigen Wartungen oder Erweiterungen der Elektro- und Dateninstallation ist das überaus praktisch.
Das estrichbündige Kanalsystem electraplan BK ist sowohl für trocken- als auch für nassgepflegte Böden (mit entsprechend abgedichteten Deckeln) geeignet. Die Kanalbreite lässt mit bis zu 600 mm eine Menge Platz für die Kabelführung zur Energie- und Datenversorgung. Die Deckel lassen sich auch nach dem Einbau noch problemlos öffnen.

Hager Manufaktur
Sie möchten es noch individueller? Sonderlängen und Sonderfarben erhalten Sie auf Anfrage in der Hager Manufaktur.

Passende Lösung nicht dabei?
Weitere Produkte aus dem Bereich Leitungsführungs- und Raumanschlusssysteme finden Sie hier.
Downloads
-
pdf11,84 MB
Bodenkanäle tehalit BKG und BKB: flexible Planung, einfache Montage
Bodenkanäle tehalit BKG und BKB: flexible Planung, einfache Montage
Führend im Boden
23DE0157