Phasenschienen
senkrecht und waagerecht
Für die einfache und schnellste Einspeisung von Schutzgeräten.

Leiten Sie eine neue
Installationsphase ein
Schneller, sicherer, sauberer: Unsere senkrechten und waagerechten Phasenschienen erweitern Ihren Installationsraum, verkürzen die Montagezeit und eröffnen Ihnen ungeahnte Kombinationsmöglichkeiten. Perfekt für die Einspeisung von Schutzgeräten in allen Hager-Verteilersystemen. Leiten Sie eine neue Installationsphase ein – mit den Phasenschienen von Hager.
Phasenschienen
senkrecht und waagerecht
Die senkrechten Phasenschienen machen die Verdrahtung von Reihe zu Reihe einfacher als je zuvor und sind für die gängigen Kombinationen von Schutzgeräten verfügbar. Diesen Installations-Turbo gibt es nur von Hager.
Bei der Einspeisung mehrerer Gerätereihen kommt es immer wieder zu Klemmenproblemen. Mit den senkrechten Phasenschienen umgehen Sie das gekonnt, indem Sie bis zu drei Hutschienen mit einer Phasenschiene und einer Einspeiseverdrahtung versorgen. So werden Leitungsvolumen und Verdrahtungsaufwand drastisch reduziert. Die Einspeisung erfolgt über die schraubbare hintere Bi-Connect Käfigklemme.
Die waagerechten Phasenschienen lassen sich dank quickconnect Klemmen einfach stecken und jederzeit wieder lösen. Sie ermöglichen die schnelle, sichere und saubere Einspeisung von Modulargeräten auf der Hutschiene im Verteiler. Und das unabhängig von der Haupteinspeisung des Schutzgeräts, da die Schraube der Quickconnect-Geräte nur auf die Käfigklemme wirkt und nicht auf die Kontaktierung der waagerechten Phasenschiene.

Phasenschienen
Kombinationsbeispiele
Hager Ready:
Verteilerplanung inklusive Phasenschienenberechnung
Ab sofort können die horizontalen und vertikalen Phasenschienen in Projekten automatisch berechnet werden. Die passende Projektdokumentation - Aufbauplan und Artikelliste - gelingt dabei im Handumdrehen.
Praktische Planungshilfen
Weiterführende Informationen zur Technikzentrale
-
pdf5,34 MB
Kleinverteiler und Modulargeräte Bestellübersicht Oktober 2025
Kleinverteiler und Modulargeräte Bestellübersicht Januar 2025
24DE0188 - pdf6,91 MB
- pdf28,64 MB