Feld­ver­teiler univers

Stark in öffent­li­chen und gewerb­li­chen Bauten: Nicht überall genügen herkömm­liche Strom­ver­tei­ler­kästen, um eine den Normen und darüber­hin­aus­ge­henden Ansprü­chen gerechte Vertei­lung der Elek­tro­in­stal­la­tion aufzu­bauen. Die Hager Feld­ver­teiler der Serie univers stellen mit diversen Schrank­höhen und umfang­rei­chem Zubehör die ideale Lösung. Bei den Liefer­formen besteht die Wahl zwischen Leer­schränken mit indi­vi­duell bestell­barem Innen­ausbau und komplett bestückten Vertei­lern.

Blick in Großraumbüro mit geöffnetem Hager Verteilerschrank zur Energieverteilerung vorne links

Hager Feld­ver­teiler:
flexibel und univer­sell

Eine Haupt­ver­tei­lung ist in Deutsch­land für jede norm­ge­rechte Elek­tro­in­stal­la­tion vorge­schrieben. Die Vertei­ler­schränke eignen sich je nach Gebäu­de­größe und gewünschter Ausstat­tung zur Instal­la­tion von Haupt-, Unter- oder Grup­pen­ver­tei­lung. Zur Auswahl stehen einer­seits Leer­schränke zur eigenen Ausstat­tung, als auch die Möglich­keit Komplett­ver­teiler inklu­sive Verteil­er­felder zu bestellen.

Frontansicht eines offenen Hager Feldverteiler, beziehungsweise eines Verteilerschrankes für Strom und Multimedia.

Allge­meine Infos zum Feld­ver­teiler

Schrägansicht geöffneter Hager Feldverteiler, Blick auf 2 Felder mit 5 leeren Gerätereihen links und eingebautem WLAN-/LAN-Router rechts

Aufputz- und Unter­putz­feld­ver­teiler

Schrägansicht geöffneter Hager FWB42K1 Feldverteiler mit Multimediafeld für Aufputz-Montage

Feld­ver­teiler mit Multi­me­di­a­feld


Indi­vi­du­elle Ausstat­tung

Zur Ausstat­tung stehen zahl­reiche weitere Kompo­nenten zur Verfü­gung:

 

  • diverse Hutschie­nen­bau­steine und Berüh­rungs­schutz­ab­de­ckung für die Instal­la­ti­ons­reihen
  • Multi­media Kits mit Kommu­ni­ka­ti­ons­mo­dulen und Zubehör zum Einbau von Multi­me­dia­ge­räten
  • Kunst­stoff-Monta­ge­platten als Einbau­satz für Multi­me­dia­ge­räte
  • aufsteck­bare Kabel­ran­gier­ka­näle
  • Verbin­dungs­sätze zur Verbin­dung mehrerer Vertei­ler­schränke

 

Diese Auswahl wird ergänzt durch weiteres Zubehör zur indi­vi­du­ellen Ausstat­tung, Ergän­zung oder Erwei­te­rung.

Schrägansicht Hager UW31U Einbausatz mit 3 Gerätereihen für Feldverteiler, Zubehörteil für Unterputz-Feldverteiler

Gut geschützt

Die Feld­ver­teiler sind zudem - je nach gewünschtem Einsatz­zweck - in unter­schied­li­chen Schutz­arten erhält­lich. Hier exis­tieren sowohl Modelle, die nach IP 30 wie IP 44 zerti­fi­ziert sind:

 

  • IP 30: Schutz gegen feste Fremd­körper  ≥ 2,5 mm und gegen Zugang mit Werk­zeug. Kein Schutz vor Wasser.
  • IP 44: Schutz gegen feste Fremd­körper ≥ 1,0 mm und gegen Zugang mit Draht. Schutz vor allsei­tigem Spritz­wasser.

 

Bei geöff­neter Tür errei­chen alle Hager Feld­ver­teiler aus der univers Serie die Schutzart IP 3X.


Äußerst variabel

Neben den unter­schied­li­chen Schutz­arten sind die Hager Feld­ver­teiler für drei mögliche Instal­la­ti­ons­si­tua­tionen erhält­lich. Zudem ist eine teil­ver­senkte Montage möglich.

 

  • Feld­ver­teiler Aufputz
  • Feld­ver­teiler Unter­putz
  • Feld­ver­teiler Hohl­wand

 

Inner­halb dieses Rahmens sind die Feld­ver­teiler in 9 Höhen und 5 Breiten erhält­lich. Dazu Instal­la­ti­ons­mög­lich­keiten von einem bis fünf Feldern.

Das Gehäuse besteht aus pulver­be­schich­tetem Stahl­blech Bei den Türen kann zwischen pulver­be­schich­tetem Stahl­blech oder trans­pa­rentem Kunst­stoff gewählt werden.

Sie sind zudem justierbar, lassen sich abschließen und der Schließ­me­cha­nismus ist austauschbar. 

Schrägansicht geöffneter Hager FWU52S Feldverteiler mit 2 Feldern mit je 6 Gerätereihen, leerer Zustand

Aufputz- und Unter­putz­ver­teiler

Schrägansicht geöffneter Hager FWB42K1 Feldverteiler mit Multimediafeld für Aufputz-Montage

Feld­ver­teiler Aufputz

Flexibel und unkom­pli­ziert:
Die Aufputz Feld­ver­teiler von Hager ermög­li­chen intel­li­gente Instal­la­ti­ons­lö­sungen in gewerb­li­chen und öffent­li­chen Gebäuden sowie im Wohnungsbau. Abhängig von der Höhe und Größe des Schranks bieten die Feld­ver­teiler bis zu 336 Platz­ein­heiten für die Instal­la­tion einzelner Kompo­nenten. Dank des univers N Innen­ausbau-Systems gestaltet sich der Innen­ausbau unkom­pli­ziert.

 

  • 36 – 336 PLE
  • bis 125A
  • 160 mm Tief
  • Schutz­klasse II
  • Schutzart IP44
Schrägansicht geöffneter Hager Feldverteiler, Blick auf 2 Felder mit 5 leeren Gerätereihen links und eingebautem WLAN-/LAN-Router rechts

Feld­ver­teiler Unter­putz

Der ultraf­lache Verteiler:
Mit nur 110 mm Einbau­höhe bietet der neue Feld­ver­teiler Unter­putz die perfekte Lösung für die immer gängi­gere Montage in Hohl­wänden. Gleich­zeitig müssen immer mehr Modular- und Kommu­ni­ka­ti­ons­ge­räte unter­ge­bracht werden. Deshalb gehen wir mit unserem Feld­ver­tei­ler­sor­ti­ment in die Breite: mit bis zu 8 Reihen und bis zu 3 Feldern. So ist ausrei­chend Platz für alle Anwen­dungen und der Vertei­ler­schrank passt dennoch bündig in jede Hohl­wand.

 

  • 36 - 252 PLE
  • bis 125 A
  • nur 110 mm Einbau­tiefe
  • Schutz­klasse II
  • Schutzart IP30
  • Schlag­fes­tig­keit bis IK09

Feld­ver­teiler
Unter­putz von Hager

Vorteile im neuen Gehäuse

04:38


Feld­ver­teiler univers
mit Multi­me­di­a­feld

In öffent­li­chen und gewerb­li­chen Räumen oder größeren Wohnungen war es noch nie so einfach, Energie- und Daten­ver­sor­gung in einem Feld­ver­teiler unter­zu­bringen. Die neuen univers Feld­ver­teiler mit Multi­media erhalten Sie genau so, wie Sie sie brau­chen: Sie können sich einen Leer­schrank mit zahl­rei­chen Innen­ausbau-Optionen aussu­chen und zwischen den Innen­aus­bau­sys­temen univers Z und univers N wählen. Alter­nativ entscheiden Sie sich für komplett bestückte Verteiler - ausge­stattet mit den bewährten Hager quick­con­nect Klemmen, mit denen Sie bis zu 40 Prozent Instal­la­ti­ons­zeit sparen.
Schrägansicht geöffneter Hager FWB42K1 Feldverteiler mit Multimediafeld für Aufputz-Montage

Feld­ver­teiler Multi­media Aufputz

Mit sieben Aufputz­va­ri­anten können Sie flexibel auf den Putz hauen - ohne ihn zu beschä­digen. Alle AP-Schränke sind seri­en­mäßig mit geschlitzter Blechtür erhält­lich und mit bewährten quick­con­nect Klemmen bestückt. Die Leitungs­ein­füh­rungen sind oben und unten schiebbar.

Schrägansicht geöffneter Hager FW42ENW1B Feldverteiler mit Multimediafeld für Unterputz-Montage

Feld­ver­teiler Multi­media Unter­putz

Mit zwei Unter­putz­va­ri­anten machen Sie auch beim Hohl­wand­einbau oder bei teil­ver­senkter Montage eine gute Figur - ideal für größere Wohnungen wie Pent­house-Apart­ments oder Räume mit Publi­kums­ver­kehr. Beide UP-Schränke sind seri­en­mäßig mit unge­schlitzter Stahl­blechtür lieferbar.


Apps und Soft­ware

Bei der Konfi­gu­ra­tion bieten Ihnen sowohl Hager Ready, der digi­tale Assis­tent rund um die Elek­tro­in­stal­la­tion von Feld- und Klein­ver­teiler, sowie die Planungs­soft­ware Hagercad eine sinn­volle Unter­stüt­zung.

Person verwendet Software für die Planung von Elektroverteilungssystemen auf einem Computer