Hotel Roomers,
Baden-Baden

Design Hotel in bester Innen­stadt-Lage

Moderne Unternehmensfassade mit Glasfenstern und Hager-Beschilderung

Seit Oktober 2016 empfängt das Roomers Baden-Baden seine Gäste in zentraler Lage und unmit­tel­barer Nähe zum Fest­spiel­haus. Die Besu­cher der Kur- und Fest­spiel­stadt erwarten in dem neu errich­teten Design Hotel 130 Zimmer und Suiten von 32 bis 185 m², eine Rooftop Bar mit Infi­nity Pool und Panora­ma­blick, das Pan Asia­ti­sche Restau­rant moriki sowie ein Spa-Bereich. Das Inte­rieur des Roomers stammt vom Mailänder Archi­tekten und Desi­gner Piero Lissoni, der in Baden-Baden ausdrück­lich „kein Luxus­hotel im altmo­di­schen Stil gestalten“ wollte. Viel­mehr hat er der tradi­ti­ons­rei­chen Kurstadt ein Hotel der Gegen­wart geschenkt und dabei einen ganz eigenen Stil erfunden.


Berker Serie 1930
Berker Integro Flow

Indi­vi­du­elle Lösungen aus der Manu­faktur von Hager:
Die Farbe der Dreh­knöpfe an den Nacht­tisch­käst­chen ist speziell ange­mischt, um eine perfekte Abstim­mung mit dem Gehäuse zu erzielen.

 

Im Vorder­grund:
Berker Serie 1930 mit Steck­dosen von Berker Integro Flow und USB-Lade­steck­dose.

Berker Serie 1930
Manu­faktur

Klare „Formen­sprache“: Die Rahmen der Schal­terserie Berker 1930 wurden in der Manu­faktur von Hager indi­vi­duell für das Roomers mit Funk­ti­ons­sym­bolen bedruckt.



Ausge­wählte Produkte,
die hier einge­setzt wurden

Berker Serie 1930

Klas­si­sches Design in Schwarz mit Steck­dosen, Tastern und Dreh­schal­tern: Die kreis­runden Rahmen und Zentral­ein­sätze über­nehmen die bekannte und bewährte Formen­sprache. Auch bei der Funk­tio­na­lität bietet die Berker Serie 1930 die seit ehedem bekannten Quali­täten. Als Bonus bietet Berker optional eine prak­ti­sche Beleuch­tung für die Schalter an.

 

Berker W.1

Hart im Nehmen: Die Berker Schal­terserie W.1 in den Funk­ti­ons­räumen des Roomers wider­steht dank der hohen Schutzart IP55 sogar Strahl­wasser.

Lade­sta­tion witty park

Pro Lade­sta­tion können Hotel­gäste zwei Elek­tro­fahr­zeuge gleich­zeitig laden. Die Frei­schal­tung erfolgt über eine RIFD-Karte. 



Impres­sionen


Modern gestaltetes Lobby-Interieur mit verschiedenen Sitzgelegenheiten und eleganter Dekoration, mit Holzverkleidung und Kunstwerken
Modernes Café-Innenraum mit Buffettheke, stilvollen Hängeleuchten, Wandgemälde und Sitzbereich
Modernes minimalistisches Wohnzimmer-Interieur mit Schaukelstuhl, Couchtischen und Schiebetürpaneelen
Modernes Galerieinterieur mit Spotbeleuchtung, Wandkunst und Sitzbank
Modernes Bar-Interieur mit beleuchteten Regalen voller Flaschen, eleganter Sitzbereich und reflektierende Oberflächen
Elegantes Innendesign eines Wohnraums mit zwei großen gerahmten Porträts, modernen Möbeln und atmosphärischer Beleuchtung
Modernes Schlafzimmer-Interieur mit dekorativer Wandkunst und verstellbarer Spotlampe
Moderne schwarze Wandlichtschalter und Steckdosen an einer Steinfliesenwand mit Badezimmeraccessoires im Vordergrund

Projekt­be­tei­ligte

Bauaus­füh­rung:

Lange Straße 100 GmbH & Co. KG, Baden-Baden

 

Archi­tekten:

KHP Archi­tek­ten­büro

Urban Knapp & Marcus Haedcke, Baden-Baden

 

Inte­rieur-Design:

Piero Lissoni, Mailand

 

Elek­tro­planer:

KW2-Inge­nieure, Karls­ruhe

 

Elek­tro­in­stal­la­tion:

Elotec Elektro Gellert GmbH, Pforz­heim


Inspi­ra­tionen und Einblicke
von Archi­tekten für Archi­tekten

Krea­tiver Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Archi­tekten und Planer ihre Erfah­rungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspi­rieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.

24DE0015-11-onl-neue-composings-arch-squ-f7

Auch das könnte Sie inter­es­sieren

Frontansicht des Referenzprojeks Schloss Düneck

Alle Refe­renzen

Durch­dachte Produkte sind das eine. Das perfekte Zusam­men­spiel dieser Produkte und die harmo­ni­sche Inte­gra­tion ins große Ganze sind das andere. Lassen Sie sich von den Hager Refe­renzen über­zeugen.

Ihre Hager Ansprechpartnerinnen für Elektroplaner und Architekten

Ansprech­partner für Ihr Projekt

Sie haben Fragen zu Ihrem nächsten Projekt oder zum Lösungs­an­gebot von Hager? Wir beraten Sie gerne.

Zwei Fachleute diskutieren über einen Bauplan an einer Betonwand, konzentriert auf die Details des Elektroplans

Unser Lösung­sport­folio

Hager liefert effi­zi­ente Lösungen für die elek­tro­tech­ni­sche Ausrüs­tung in vielen Berei­chen. Über­zeugen Sie sich selbst.

15DE0345_REF_B_Blueprint-B13_Hager-Forum_0875-ootb_lan

Maßge­schnei­derte Lösungen für Ihr Projekt

Wenn Archi­tektur über den Tag hinaus Bestand haben soll, braucht sie Gebäu­de­technik, die genauso intel­li­gent und unge­wöhn­lich ist wie sie selbst. Solche Lösungen entwi­ckeln wir bei Hager.