easy­Tool
Macht das Konfi­gu­rieren eines Smart Homes easy

Richten Sie mit easy, der intel­li­genten Haus­steue­rung, ganz einfach ihr Smart Home nach indi­vi­du­ellen Bedürf­nissen ein. Dank dem easy­Tool geht die Konfi­gu­ra­tion schnell von der Hand - unkom­pli­ziert und intuitiv verständ­lich.

Collage verschiedener Smartphone-Bildschirme mit Benutzeroberflächen und Apps für Hager-Hausautomationssysteme

Smart Home mit smarter Konfi­gu­ra­tion –
das easy­Tool macht's möglich

Die leis­tungs­starke, intel­li­gente Haus­steue­rung easy ist im Gegen­satz zur KNX Instal­la­tion unter ETS wesent­lich schneller und einfa­cher. Sie benö­tigen für die Inbe­trieb­nahme nicht nur weniger Know-how, sondern auch nur ein Tool, das easy­Tool. In nur fünf Schritten haben Sie ein komplettes Smart Home konfi­gu­riert:



easy in Betrieb nehmen
Ganz einfach mit Hager Pilot

Wenn die Verdrah­tung erfolgt ist, lassen sich mit der Hager Pilot App sowohl easy als auch domovea in Betrieb nehmen. Via Tablet gestalten sich Konfi­gu­ra­tion und Admi­nis­tra­tion unkom­pli­ziert. Wer nicht alles vor Ort erle­digen möchte, liest die KNX Produkte beim Kunden ein und verknüpft sie später im Büro, um sie danach auf der Kunden­an­lage einzu­spielen.

Weißes Tablet zeigt Suchergebnissen in der Domovea App mit ETS Easy Integration

Einlesen

Haben Sie ein neues Projekt erstellt, akti­vieren Sie die Funk­tion "Suche starten": Alle im System ange­legten easy Produkte und deren Ein- und Ausgänge werden nach Anzahl gelistet. Unter­schieden wird zwischen draht­ge­bun­denen und Funk­pro­dukten.

Weißes Tablet zeigt Domovea App mit ETS Easy im Bereich Kanäle, Detailansicht einer Gerätekonfiguration

Beschriften

Legen Sie das Gebäude mit Raum­be­zeich­nungen an und ordnen Sie diesen Etagen zu. Beschriften Sie sämt­liche easy Produkte mit Ein- und Ausgängen. Defi­nieren Sie einzelne Funk­tionen und Para­meter und ordnen die Ein- und Ausgänge den defi­nierten Räumen zu. Die Beschrif­tung entspricht der späteren domovea Visua­li­sie­rung.

Weißes Tablet zeigt gerätespezifische Funktionsauswahl in der Domovea App mit ETS Easy Integration

Verknüpfen

Per Touch­funk­tion verknüpfen Sie nun die gewünschte Ein- und Ausgänge - mehrere Ein- und Ausgänge können gleich­zeitig verbunden werden. Über einen Filter lassen sich Verknüp­fungen, z. B. für Grup­pen­schal­tungen, leicht erstellen. Die Verlin­kung erfolgt auto­ma­tisch im Hinter­grund - Symbole zeigen die Verknüp­fungen.

Weißes Tablet zeigt Domovea App mit ETS Easy Integration im Bereich Kanäle, Übersicht der Geräte

Bedienen

Nach der Verknüp­fung lassen sich Ein- und Ausgänge sofort bedienen und in Echt­zeit auf Funk­tio­na­lität checken. Fehler lassen sich umge­hend beheben und Ände­rungen umsetzen - vor Ort oder über Fern­zu­griff. Ist die Konfi­gu­ra­tion fertig, können Sie Ihrem Kunden die Projekt­do­ku­men­ta­tion ausdru­cken.

Weißes Tablet zeigt Domovea App Dashboard mit Überblick wichtiger Daten

Visua­li­sieren

Sobald die easy Inbe­trieb­nahme erle­digt ist, wird sie in domovea ange­zeigt. Für Sie als Elek­tro­hand­werker heißt das: mit wenigen Klicks alle Kompo­nenten verknüpfen und visua­li­sieren.

von


easy
mit domovea

Bei easy mit domovea wird es so richtig smart. Instal­lieren, steuern und visua­li­sieren Sie mit nur einem einzigen kompakten Baustein (TJA670 oder TJA470) ein Smart Home. domovea verbindet KNX, IP und IoT Kompo­nenten, steuert und vereint sie schluss­end­lich intuitiv in einer zeit­ge­mäßen Visua­li­sie­rung. So erhalten Sie und Ihre Kunden einen größeren Funk­ti­ons­um­fang bei einfa­cher Hand­ha­bung.



Wich­tiger Hinweis
zum Konfi­gu­ra­ti­ons­server KNX easy (TJA665)

Sollten Sie noch den Konfi­gu­ra­ti­ons­server TJA665 nutzen, beachten Sie bitte folgende Ände­rung seit Oktober 2022: die Bedien­ober­fläche des TJA665 wurde an TJA670/TJA470 ange­gli­chen, d.h.
  • 01 Neues Inbe­trieb­nahme-Tool

  • 02 Erhö­hung der Cyber-Sicher­heit beim Login Prozess

  • 03 Neue Login-URL für den Fern­zu­griff bzw. Zugriff über Browser

  • 04 Bessere Über­sicht im Projekt-Dash­board



Update-Prozess des
easy Konfi­gu­ra­ti­ons­ser­vers TJA665

Grund­sätz­lich empfehlen wir die Durch­füh­rung des auto­ma­ti­schen Online-Updates, welches Sie über die Benut­zer­ober­fläche vom easy­Tool auslösen können. Alter­nativ haben Sie aber auch die Möglich­keit, das Update manuell per USB-Stick durch­zu­führen. Vor bzw. während des Updates sind folgende wich­tige Hinweise zu beachten:


  • Backup aller Projekte vor Start des Updates erzeugen
  • Während des Updates das Gerät nicht vom Strom trennen
  • Verbin­dung des KNX Bus Inter­face sicher­stellen

Infor­ma­tionen zum Update im Oktober 2022

Um das Online-Update zu starten, öffnen Sie bitte das easy­Tool (Inter­net­ver­bin­dung notwendig).

 

Bei manu­ellem Update kopieren Sie bitte folgende Dateien auf einen leeren USB-Stick:


  • TXA100_bsp-2.5.13-wipe_patchURL-V1.3.7.zip
  • HBox­Firm­ware-2.5.14_multi­ap­p­li­ca­tion-image-5.1.3.swu

 

Achten Sie insbe­son­dere während des manu­ellen Update-Prozesses auf das beschrie­bene Blink­ver­halten der LED auf der Vorder­seite des easy Konfi­gu­ra­ti­ons­ser­vers TJA665.


Down­load
Update easy­Tool


Icon von zwei rotierenden Pfeilen, Sinnbild für ein Update.

Release Note Portal

Alle Updates und Release Notes zu unseren digi­talen Tools auf einen Blick

Ganz gleich ob domovea, Hager ZPlan oder Hagercad - Das Release Note Portal ist die zentrale Anlauf­stelle für alle wich­tigen Updates zu Soft­ware und Apps von Hager. 



Mehr Infor­ma­tionen
zu den Tools und Systemen

Hager Pilot App

Mit der Hager Pilot App konfi­gu­rieren Sie die Funk­tionen von Smart Home und Türkom­mu­ni­ka­tion. Verwalten und richten Sie den domovea Server (TJA670, TJA470), den Access Gate Server (TJA510) und den Ener­gie­ma­nage­ment Controller (XEM461) ein.

Easy Logo in Blau und Grau

easy

In Verbin­dung mit domovea, unserer Lösung für die vernetzte Gebäu­de­steue­rung, kann easy jetzt noch mehr.

 

 

Frontalansicht Hager TJA470 Domovea Expert KNX/EIB Server in Nische einer Ziegelsteinwand

domovea

Mit domovea von Hager legen Sie den Grund­stein für vernetzte Anwen­dungen im Smart Home. domovea verbindet, steuert und visua­li­siert. Alles mit einem einzigen Baustein.



Haben Sie noch Fragen?

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wenden Sie sich noch heute mit Ihren Fragen zu Produkten oder den digi­talen Tools von Hager an unsere Experten der Tech­ni­schen Anwen­dungs­be­ra­tung.