Medien- und Ener­gie­säule für
zeit­ge­mäße Unter­richts­räume

 
Blick in Klassenzimmer Grundschule mit Hager Mediensäule und Brüstungskanal sowie Whiteboard an der Wand, davor Tische und Bestuhlung

Multi­funk­tio­nale Ener­gie­säule:
Medi­en­säule für digi­tale Bildungs­räume

Moderne Bildungs- und Veran­stal­tungs­räume, digi­tales Lernen, Smart­boards … man lernt nie aus, was die elek­tro­tech­ni­schen Ausstat­tungs­mög­lich­keiten für Schu­lungs­räume angeht. Wir stellen Ihnen mit der Hager Ener­gie­säule eine flexible Lösung vor, die zukünf­tigen Entwick­lungen gegen­über offen ist. Sie kann im Neubau so selbst­ver­ständ­lich inte­griert werden wie in beste­henden Gebäuden.


Die sechs Vorteile
der Medien- und Ener­gie­säule

  1. Zeit­er­sparnis. Verkürzte Monta­ge­zeit auf der Baustelle durch anschluss­fer­tige Ausstat­tung.
  2. Zukunfts­si­cher­heit. Abge­stimmt auf den Bedarf von heute und offen für künf­tige Entwick­lungen.
  3. Flexi­bi­lität. Der modu­lare Aufbau ermög­licht einen kunden­in­di­vi­du­ellen Zuschnitt mit Erwei­te­rungs- und Ausbau­mög­lich­keiten.
  4. Alles in einem Design. Perfekt aufein­ander abge­stimmte Hager-, Berker- und Elcom-Lösungen.
  5. Geprüfte Qualität. Mate­ria­lien und Funk­tio­na­li­täten gemäß hohen Indus­trie­stan­dards.
  6. Alles aus einer Hand. Im Ideal­fall Reali­sie­rung der gesamten elek­tro­tech­ni­schen Infra­struktur über einen Ansprech­partner.
Blick in Klassenzimmer mit weißer Zieglsteinwand woran Hager Mediensäule und Whiteboard montiert sind, davor Tische und Bestuhlung

Zwei Desi­gn­va­ri­anten

Multi­funk­tional und zukunfts­si­cher

Durch die Beschrän­kung auf zwei Typen in drei Höhen ist die Medi­en­säule in Verbin­dung mit dem unter­stüt­zenden Online-Konfi­gu­rator einfa­cher zu planen und zu bestellen. Die Verläss­lich­keit der Liefer­zeiten steigt dadurch eben­falls erheb­lich.

Frontalansicht Hager Mediensäue in weiß mit Uhr, Lautsprecher, Steckdosen, Schaltern, Multimedia-Dosen und abschließbaren Fächern

Medi­en­säule Typ 1

Die Ober­teile sind front­seitig und somit bündig mit dem Unter­teil. Die Schar­niere sind justierbar und werk­zeuglos de(montierbar). Breite 430 mm, Tiefe 180 mm)

Frontalansicht Hager Mediensäue in weiß mit Uhr, 2 Lautsprechern, Uhr, Steckdosen, Schaltern, Multimediadosen und Gegensprechanlage

Medi­en­säule Typ 2

Die Ober­teile sind im Seiten­profil verschraubt und somit seit­lich über­ste­hend. (Breite Front­seite: 490 mm, Breite Rück­seite: 430 mm,  Tiefe: 181,5 mm)

 


Medi­en­säule-Konfi­gu­rator
einfach planen

Planer, Archi­tekten und ausfüh­rende Unter­nehmen unter­stützt der Konfi­gu­rator von der Idee über die Ausschrei­bung und das Angebot bis hin zur Bestel­lung mit nur einem Klick.

 

Elektroplanerin konfiguriert an ihrem Rechner die Mediensäule von Hager, inklusive Kalkulation und Bestellung.

Dezen­trale Vertei­lung: 
In der Medi­en­säule läuft alles zusammen

Blick in Klassenzimmer mit Fokus auf unteren Bereich der Hager Mediensäule mit Einbaugeräten wie Steckdosen und Schaltern

Statt eines ganzen Kabel­strangs führt nur eine einzige Leitung von der Gebäu­de­technik in den Innen­be­reich des Unter­richts­raumes: Diese dezen­trale Vertei­lung der Kabel befindet sich in der Medi­en­säule.
Perfo­rie­rungen für die Kabel Ein- und Ausfüh­rung gewähr­leisten eine schnelle und einfache Instal­la­tion.

Blick in Klassenzimmer mit Fokus auf mittleren Bereich der Hager Mediensäule mit abschließbarem Fach (Schlüssel steckt in Schloss)

Abschließ­bare Fächer schützen die Säule vor Vanda­lismus. Für Befugte bleibt diese Schutzart leicht zugäng­lich und kann jeder­zeit erwei­tert werden.

Beispiel Installation Hager Mediensäule in Weiß in Schulraum , Blick auf verbaute Steckdosen, Licht-/Jalousieschalter und Multimediaanschlüsse

Je nach Konfi­gu­ra­tion stellt die Medi­en­säule alle erfor­der­li­chen Anschlüsse und Stecker für die Computer-, IP Kommu­ni­ka­tions-, Audio- und Video sowie Sicher­heits­technik mit Leitungs­schutz­schalter in der Unter­ver­tei­lung und notwen­dige Steck­dosen bereit.

Blick in Klassenzimmer mit Hager Mediensäule im Hintergrund, davor Arbeitsplatz mit Standsäule für Arbeitsplatzanschluss (Rückansicht)

Schnelle und einfache Anbin­dung an Multi­me­di­a­ein­rich­tungen wie beispiels­weise White­boards und weiteres Zubehör.

Beispiel Installation Hager Standsäule für Arbeitsplatzanschluss in Klassenzimmer, u.a. mit Steckdosen und Multimediaanschlüssen

Stand­säulen und Leitungs­füh­rungs­ka­näle im glei­chen Design stellen Anschlüsse für Steck­do­sen­ver­teiler und Stecker an jedem belie­bigen Ort des Unter­richts­raumes zur Verfü­gung.

Blick in Klassenzimmer mit Fokus auf oberen Bereich der Hager Mediensäule mit analoger Uhr und Frontplatte mit Lautsprecheröffnungen

Zusatz­nutzen: Die Medi­en­säule kann auch als Steig­schacht zur Leitungs­füh­rung in die angren­zenden Etagen genutzt werden.


Einbau- und Gestal­tungs-möglich­keiten

  1. Perfo­ra­tion für einen Laut­spre­cher
  2. Kabel­aus­lass für eine Uhr
  3. Klein­ver­teiler
  4. Einbau­wanne z.B. für ein Telefon
  5. Ausstan­zungen für Hohl­wand­ge­rä­te­dosen
  6. Blind­ab­de­ckung
  7. Univer­sal­schloss­auf­nahme für Profil­halb­zy­linder
  8. Decken­ka­schie­rung
  9. Ausschnitt für eine Sprech­stelle
  10. Bürs­ten­aus­lass
Übersicht verfügbarer Mediensäulen mit unterschiedlichen Ausstattungen/Ausbaustufen, die mit Zahlen durchnummeriert sind

Neubau und Moder­ni­sie­rung:
Unbe­grenzte Möglich­keiten außen und innen

Ob Reno­vie­rung oder Neubau – die Hager Medi­en­säule verspricht mit ihrem modu­laren Aufbau System­lö­sungen, die in Technik und Design perfekt auf die Bedürf­nisse von Schulen und anderen Bildungs­ein­rich­tungen abge­stimmt sind.

  • Flexibel in der Größe
    Das Gehäuse der stan­dard­mäßig 400 Milli­meter breiten, 150 Milli­meter tiefen und raum­hohen Medi­en­säulen besteht aus Alumi­nium und robustem Stahl­blech.
  • Variabel in der Farbe
    Die farb­liche Außen­ge­stal­tung der Säulen ist frei wählbar aus der gesamten Palette der RAL-Farben, weiterer herstell­er­ei­gener Mischungen und Pulver­be­schich­tungen sowie indi­vi­duell defi­nier­barer Objekt­farben. So ist eine harmo­ni­sche Inte­gra­tion in alle räum­li­chen Gestal­tungs­kon­zepte möglich.
  • Offen für Neues
    Ist die Medi­en­säule instal­liert, entspricht sie dem aller­neu­esten Stand der elek­tro­tech­ni­schen Entwick­lung. Das ist die Basis. Von hier aus ermög­licht sie, flexibel auf Entwick­lungen zu reagieren. Demen­spre­chend kann die Gesamt­in­stal­la­tion jeder­zeit ergänzt und erwei­tert werden.
  • Kunden­in­di­vi­du­elle Manu­fak­tur­lö­sung
    Eine Medi­en­säule kann ange­schlossen am 230v Strom­netz die ganze elek­tro­tech­ni­sche Instal­la­tion eines Schu­lungs­raumes aufnehmen. Leitungs­schutz­schalter und Steu­er­ge­räte mit entspre­chender Schutzart, Schalter (Roll­laden-/Jalousie- oder Licht­schalter), Laut­spre­cher, Multi­media-Module (IP, Audio, Video), Steck­dosen und Bedien­dis­plays. Abschließ­bare Fächer schützen vor unbe­fugtem Zugriff. Die Bedie­nung erfolgt an den Medien- und Ener­gie­säulen selbst. Oder, sehr prak­tisch und komfor­tabel, über das Lehrer­pult, das über einen Leitungs­füh­rungs­kanal im Boden mit der Medi­en­säule verbunden ist. Und auch, wenn man heute noch nicht weiß, wie das Lernen von morgen aussehen wird – die Medien- und Ener­gie­säulen sind offen für Neues.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Blick in Schulzimmer mit Hager Mediensäule in Weiß, daneben gefächerte Farbkarte zur Illustration der erhältlichen Farben für die Säule

Flexible Planung:
Module für eine intel­li­gente Anbin­dung

Die hohe Flexi­bi­lität der Medi­en­säule zeigt sich bereits in der Planungs­phase. Die Instal­la­tion kann wahl­weise Aufputz auf der Wand, teil­weise versenkt oder flächen­bündig erfolgen. Eine Anbin­dung an die Hager Unter­flur­sys­teme oder Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme ist ebenso möglich wie die Verbin­dung mit den Stand­säulen, Inte­gra­tion von Steck­dosen als Steck­do­sen­ver­teiler, sowie den Berker Schal­ter­pro­grammen.

Illustration möglicher Integration und Ausstattung Hager Standsäule und Mediensäule in einem Klassenzimmer

Schule
mit Hager

Heute sind digi­tale Endge­räte aus dem Unter­richt­s­alltag nicht mehr wegzu­denken: Ganze Klassen sind innen mit inter­ak­tiven White­boards und Tablets ausge­stattet. Smart­phones hängen von Schüler wie Lehrer im WLAN-Netz der Schule. All dies setzt eine effi­zi­ente elek­tro­ni­sche Infra­struktur voraus. Hager bietet Ihnen die komplette Ausstat­tung mit allen wich­tige Kompo­nenten einer modernen Elek­tro­in­stal­la­tion, inklu­sive Leitungs­schutz­schalter, für ein sicheres digi­tales Arbeiten in Schulen.

Die staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck, ausgestattet mit Hager Elektroinstallation fürs digitale Klassenzimmer

Schnelle Instal­la­tion:
Aufstellen, anschließen, fertig!

Schneller geht Moder­ni­sieren nicht: Jede einzelne Medi­en­säule wird in unserem Werk für Sie zusam­men­ge­stellt, montiert sowie auf Wunsch fix und fertig verdrahtet. So muss sie auf der Baustelle nur noch im Innen­be­reich­an­ge­schlossen werden. Ein erheb­li­cher Vorteil, gerade wenn Maßnahmen in einem bestimmten (unter­richts­freien) Zeit­fenster abge­schlossen werden müssen. Hand­ar­beit und Indus­trie 4.0: Die voll­au­to­ma­tisch gefer­tigten Einzel­teile sowie Zubehör werden hand­werk­lich montiert. Jedes einzelne Stück wird in unserem Werk nach Indus­trie­stan­dard auf seine Funk­tion geprüft, bevor es auf den LKW verladen und ausge­lie­fert wird.

Blick auf Monteur, der mit Akkuschrauber Frontplatte mit integrierten Steckdosen an Hager Mediensäule befestigt
Blick auf Notebook-Bildschirm mit 3D-CAD-Software mit 3D-Zeichnung einer Hager Mediensäule in Schrägansicht
Blick in Hager Werkshalle mit Techniker an Tisch, der Messprüfung an technischem Gerät durchführt

Details für eine optisch gute
und tech­nisch einfache Inte­gra­tion

Frontalansicht mit Ausschnitt von Hager Mediensäule, Blick auf geöffnetes Fach mit Halterungen für Unterputz-Einbaugeräte und Kabelschienen

Halte­rung für Unter­putz-Einbau­ge­räte

Frontalansicht mit Ausschnitt von Hager Mediensäule, Blick auf geöffnetes Fach mit zwei bündig installierten Montageplatten

Monta­ge­platte

Frontalansicht mit Ausschnitt von Hager Mediensäule, Blick auf geöffnetes Fach mit Kabelabfangschiene mit C-Profil, darunter weiteres Fach mit Schaltern

Kabel­ab­fang­schiene C-Profil 

Frontalansicht mit Ausschnitt von Hager Mediensäule, Blick auf geöffnetes Fach mit gelochter Montageplatte und zwei Einbaugeräten daneben

Verschie­dene Schlie­ßungen:

  • Schloss mit Schlüssel (oben)
  • Druck­knopf, versenkbar (unten)

 

Frontalansicht mit Ausschnitt von Hager Mediensäule, Blick auf geöffnetes Fach mit Kabelabfangschiene, darunter weiteres Fach mit Schaltern

Kabel­ab­fang­schiene + T-Profil

Frontalansicht mit Ausschnitt von Hager Mediensäule, Blick auf geöffnetes Fach mit innenliegender Halterung für Lautsprecher

Halte­rung für Laut­spre­cher, verdeckter Einbau


Die Medi­en­säule
hier laufen alle Drähte zusammen

  1. Beleuch­tung
  2. Heizung
  3. Lüftung und Klima
  4. Verdunk­lung, Beschat­tung, Rolla­den­sys­teme
  5. Energie
  6. Multi­media
  7. LAN-Verbin­dungen
  8. Nutzer­spe­zi­fi­sche Anwen­dungen
Blick in Klassenzimmer mit Hager Mediensäule links, Whiteboard mit aktivem Projektor in der Mitte sowie Tischen und Bestuhlung davor

Übersicht der fünf Hager BRN65 Brüstungskanäle, Ansicht der Kanäle nebeneinander liegend

Brüs­tungs­ka­näle: Über­zeu­gendes Zubehör, jetzt fünf­fach besser

  • Durch­gän­giges 80-mm-Ober­teil
  • Ein gemein­sames Form­tei­le­sor­ti­ment
  • Fron­tras­tender Gerä­te­einbau
  • Ein Verkehrs­weiß RAL 9016

Multi­funk­tio­nale Medien- und Ener­gie­säulen
Schalt­zen­trale im elek­tro­ni­schen Klas­sen­zimmer

Fünf Fragen an die Ideen­geber Bern­hard Nigl und Thomas Mader der Medi­en­säule.

Bild mit Thomas Mader (links) und Bernhard Nigl (rechts) vor Hager Mediensäule Realschule Grafenau

  • Frage 1. Welcher Grund­idee folgt die Medi­en­säule?

  • Frage 2. Und dann haben Sie die Medi­en­säule zusammen mit Hager entwi­ckelt? 

  • Frage 3. Die Medi­en­säule ist jetzt 16 Jahre alt. Wie hat sie sich verän­dert, seither? 

  • Frage 4. Was war ausschlag­ge­bend für die Zusam­men­ar­beit mit Hager? 

  • Frage 5. Hat der Elek­tro­tech­niker nicht das Gefühl, dass ihm die fertige Verdrah­tung einen Teil seiner Arbeit wegnimmt? 



Refe­renzen:
Wo heute schon mit Unter­stüt­zung der Hager Medi­en­säule- und Ener­gie­säulen gelernt wird


Blick in Klassenraum einer Grundschule mit Hager Mediensäule in Weiß links, rechts daneben Tafeln und Tische mit Spielzeug und Malstiften

Grund- und Mittel­schule in Zolling

Anbau 2017, Gesamt­in­stal­la­tion von der Tech­nik­zen­trale bis zur dezen­tralen Vertei­lung mit Medi­en­säulen in den Klas­sen­räumen innen und im Pausen­be­reich, passende Jalousie-/Licht­schalter von Berker, inklu­sive 230V Strom­ver­sor­gung.

Blick in Klassenraum mit Hager Mediensäule mit zahlreichen Einbaugeräten wie Steckdosen und Schaltern, diverse Geräte sind angeschlossen

Real­schule Mein­del­straße in München

Neubau 2016, Gesamt­in­stal­la­tion: Erschlie­ßung der Klas­sen­räume und des Pausen­be­reichs mit Medien-/Ener­gie­säulen, Anbin­dung von Decken-Anschluss-Säulen, Brüs­tungs­ka­näle aus Stahl­blech.

Blick in Klassenraum speziell auf Hager Mediensäule, bestückt u.a. mit Notausschalter, Gegensprechanlage und Uhr

BOS/FOS an der Nord­haide in München

Maßnahmen 2017: Erschlie­ßung der Klas­sen­räume im Innen­be­reich mit Brüs­tungs­ka­nälen und Energie-/Medi­en­säule.


Weitere Infor­ma­tionen

  • Medi­en­säule

    Zukunfts­fä­hige Instal­la­tion für Klas­sen­zimmer und Schu­lungs­räume

    23DE0143-01
    pdf2,71 MB


Icon der Landkarte Deutschlands.

Tech­ni­sche Service Center

Ihre kompe­tenten Ansprech­partner vor Ort.

Icon von zwei Hochhäusern.

Refe­renzen

Heraus­ra­gende Kunden­pro­jekte als Inspi­ra­tion.

Icon eines offenen Notizbuches.

Broschüren

Infor­ma­ti­ons­ma­te­rial für Sie und Ihre Kunden anfor­dern.

Icon eines Bildschirms mit Newsletter.

News­letter

Aktu­elle Infor­ma­tionen über Lösungen und Produkte.