Bodentanks
für Schwerlasten und Nassreinigung
Nivellierbare Kassetten aus Edelstahl mit bis zu IP54 und max. 20 kN Traglast.

Räume werden immer großzügiger, Architektur immer offener im Wohn- und im Zweckbau. Für die elektrotechnische Installation ist das eine echte Herausforderung.
Um Energie-, Daten- und Kommunikationsanschlüsse dort zur Verfügung zu stellen, wo sie gebraucht werden, haben wir unser Angebot an Bodentanks angepasst. Unsere nivellierbaren Kassetten aus Edelstahl sind für die Nassreinigung und für Schwerlasten geeignet und beherbergen Netzwerk- sowie Steckdosen diskret in Böden mit Granit, in Fliesen, Parkett, u. s. w.
Bodentanks
für alle Bodenarten
Die nivellierbaren Kassetten sind vielseitig einsetzbar
Für 6 bis zu 16 Einbaugeräte, rund oder quadratisch, Edelstahl oder Messing, auch Lösungen für den Schwerlastbereich. Hier erhalten Sie einen Überblick über
alle Bodentank-Varianten!

Für jede Reinigung
der geeignete Bodentank
Alle Bodentanks eignen sich für trocken und nass gepflegte Böden. Der Deckel der Edelstahl Kassetten macht den Unterschied. Die wartungsfreundlichen Dichtungen sind einfach austauschbar.
Online-Konfigurator für Bodentanks
Konfigurieren Sie per Drag & Drop Ihre Edelstahlkassetten. Während der Konfiguration werden Ihnen jeweils die passenden Produkte angezeigt. Sie müssen nur noch die Einbaugeräte nach benötigter Funktion auswählen.
How-to Montage
Bodentanks
02:49
Bodentanks
für den Schwerlastbereich
Für große Belastungen haben wir nivellierbare Kassetten in quadratischer und in runder Ausführung im Programm. Die Bodentanks bieten jeweils 6 bzw. 12 Geräten Raum und halten einer Belastung bis zu 20 kN stand.

Schalungselement für
Terrazzo- und Sicht-Estrich-Böden
Ob Hotel-Lobby, Museum oder moderne Loft-Wohnung, mit dem Schalungselement für Terrazzo- und Sicht-Estrich-Böden gelingt Ihnen auch hier einfach eine perfekte
Boden-Elektroinstallation. Unsere montagefreundliche, überschleifbare Lösung ist speziell für diese hochwertigen Bodentypen optimiert.
Unser Schalungselement bietet den Vorteil, dass der Boden bündig an den Kassettenrahmen angearbeitet werden kann. Somit werden Beschädigungen im Einbaubereich der Kassette beim Abschleifen des Bodens vermieden, wodurch ein optisch sauberes, fugenloses Ergebnis erreicht wird.

How-To Montage
Schalungselement
03:46
Quadratische Bodentanks im Set
Eine Bestellnummer – komplettes Set: Unterflur Dose (UD-ZuHause)
Quadratische Bodentanks mit Leitungsauslass für 2-12 Installationsgeräte im praktischen Set mit nivellierbaren Kassetten oder als Kunststoff-Versorgungseinheiten. Auf Wunsch auch komplett mit Einbaugeräten bestückt.
How-to Montage
UD-ZuHause Komplettsets Q12/Q06
03:12
How-to Montage
UD-ZuHause Komplettsets Q02
03:06
Downloads
- pdf4,93 MB