Starke Stücke
Bodensteckdosen

Hohe Schutzart: IP66
Traglast bis zu 1.000 kg
Große Räume flexibel mit Strom und Daten zu versorgen, ist eine echte Herausforderung. Unsere Bodensteckdosen begegnen ihr mit robuster Bauart, dezenter Optik und flexiblen Anschlussmöglichkeiten. Die hohe Traglast und Schutzart empfehlen sie auch für nassgereinigte Böden mit starkem Publikums- oder Lastenverkehr. Die ansprechenden Deckel- und Farbvarianten bieten maximale Einsatzvielfalt. Ein Befestigungssystem für alle Bodenarten erleichtert die Installation.
Ihre Pluspunkte:
Hoher Schutz
- Schutzart IP66: Einsatz in nassgereinigten Böden
- Hohe Traglast bis zu 1.000 kg: Bodendose ist überfahrbar
- Schwallwasserschutz durch integrierten Tubus im genutzten Zustand
Attraktives Design
- 3 Deckelvarianten, 5 Farben
- Bis zu 4 Anschlussmöglichkeiten
- Passend zu jedem Bodenbelag
Einfache Installation
- Universell einsetzbar
- Ein Befestigungssystem für alle Bodenarten
- Praktisches Schalungselement: vereinfacht die Montage
Universell einsetzbar
Besonders robust
Metalldeckel mit bis zu 1.000 kg Traglast
Mit einer Traglast von bis zu 1.000 kg hält der robuste Metalldeckel auch starken Beanspruchungen mühelos stand. Im Autohaus kann er sogar überfahren werden, ohne Schaden zu nehmen. Alle Metalldeckel-Varianten sind in den Farben Silber, Alt-Kupfer und Alt-Messing erhältlich. Sie fügen sich somit elegant in jeden Untergrund ein.

Schwallwassergeschützt
durch integrierten Tubus
Ein besonderes Highlight ist die Deckelvariante mit integriertem Tubus. Der Tubus kann einfach aus der Installationsdose herausgenommen und aufgestellt werden. Er dient als praktischer Wasserschutz: So kann der Boden z.B. nass gereinigt werden, während mehrere elektrische Geräte angeschlossen sind. Nach dem Einsatz wird der Tubus wieder umgedreht und unsichtbar im Boden versenkt. Der Metalldeckel mit Tubus ist ebenfalls in den Farben Silber, Alt-Kupfer und Alt-Messing erhältlich.

Einfach praktisch
Bodensteckdosen mit Kunststoffdeckel
Für weniger stark belastete Böden empfiehlt sich die Bodensteckdose mit Kunststoffdeckel. Er ist hochwertig verarbeitet, anwendungsfreundlich und pflegeleicht. In den zwei Standardfarben Grau und Schwarz fügt sich der Kunststoffdeckel dezent in jeden Untergrund ein.

Viel Anschluss
auf wenig Raum
Die Bodensteckdosen nutzen den begrenzten Raum optimal aus und bieten bis zu vier Anschlussmöglichkeiten:
- 2 x 230 V SCHUKO-Steckdosen
- 2 x Daten-/Mulitmediaanschlüsse
- Für die Einpassung der Datenmodule stehen vier Aufnahmerahmen zur Verfügung.
Alle Steckplätze gleichzeitig nutzbar, z. B. für Laptops, Standleuchten, Fitness- oder Reinigungsgeräte.

Komplett-Sets
Einfach praktisch, dreifach gut
Unsere praktischen Komplettsets machen Ihnen die Planung und Bestellung noch leichter.
Jedes Set besteht aus:
- 1 Installations-Leerdose
- 2-fach 230 V SCHUKO-Steckdose
- 1 Aufnahmevorrichtung für 2 Daten- bzw. Multimediamodule
- Klappdeckel Metall oder Kunststoff, Metalldeckel mit Tubus
Neue Leitungsauslässe aus Metall oder Kunststoff
Kennen Sie schon unsere neuen Leitungsauslässe?
Die Lösung ohne direkte Anschlussmöglichkeit. Perfekt für eine permanente Leitungsführung über den Boden zu fest installierten Verbrauchern.
How-to Video
Montage
03:10
Weiterführende Informationen
- pdf11,89 MB
-
pdf2,97 MB
Produktinformation - Bodensteckdosen (21DE0199)
Produktinformation - Bodensteckdosen (21DE0199)
-
Hager im Zweckbau
Ein Partner, auf den Sie bauen können19DE0075_01