witty one
Die Wallbox für den Einsteig in die E-Mobi­lität

Argu­mente, die für unsere E-Lade­säule spre­chen

hager-lifestyle-pic-witty-one-043a-lan-socket-version-white-DMCX-en-07-2024-lan

15 über­zeu­gende Gründe
für witty one von Hager:

Einfache Instal­la­tion & Flexi­bi­lität

01 Leichte Montage:

Dank der kompakten Bauweise und der leichten Monta­ge­platte lässt sich die witty one einfach anbringen – auch in beengten Garagen.

 

02 Viel Platz für Anschluss & Verdrah­tung:

Der groß­zü­gige Anschluss­raum erleich­tert die Instal­la­tion.

 

03 Flexible Kabel­füh­rung:

Leitungen können von oben, unten oder hinten einge­führt werden.

 

04 Kein Internet notwendig:

Die Einrich­tung erfolgt unkom­pli­ziert über die Hager Charge App per Blue­tooth.


Komfor­ta­bles Laden für jeden Nutzer

05 Univer­sell einsetzbar:

Kompa­tibel mit allen Elek­tro­autos und Plug-in-Hybriden dank Mode-3-Typ-2-Steck­dose.

 

06  Zwei Vari­anten zur Auswahl:

Erhält­lich mit Lade­steck­dose oder fest ange­schla­genem 6,5m Lade­kabel.

 

07  Inte­grierter Kabel­halter:

Für ein sauberes und ordent­li­ches Aufrollen des Lade­ka­bels ohne zusätz­li­ches Zubehör.

 

08 Einfache Fehler­dia­gnose:

Über die App sind alle rele­vanten Para­meter jeder­zeit einsehbar.


Sicher­heit & Schutz

09 Berüh­rungs­schutz:

Erhöhte Arbeits­si­cher­heit bei der Instal­la­tion.

 

10 Wetter­fest & robust:

UV-beständig und mit Schutz­klasse IP54 gegen Feuch­tig­keit und Staub ausge­stattet.

 

11 Stoß­fest & vanda­lis­mus­si­cher:

Mit der IK10-Klas­si­fi­zie­rung hält die witty one auch stär­keren mecha­ni­schen Belas­tungen stand.

 

12 RFID-Zugangs­schutz:

Lade­vor­gänge können nur von auto­ri­sierten Personen gestartet werden.


Leis­tungs­stark & Zukunfts­si­cher

13 Effi­zi­entes Laden mit 11 kW:

Perfekt für den privaten Gebrauch im Heim­be­reich.

 

14 Intel­li­gentes PV-Laden:

Die witty one kann dank zusätz­li­cher Karten­steck­plätze für den Solar­be­trieb nach­ge­rüstet werden.

 

15 Indi­vi­du­elles Design:

Der Zier­rahmen ist austauschbar und in Schwarz (Stan­dard) oder Weiß (optional) erhält­lich.


Von den Vorteilen der E-Lade­säule über­zeugt?

Hier geht’s zur Bestel­lung der Wallbox über unseren Produkt­ka­talog


Sie benö­tigen ausführ­li­chere Infos über die Wallbox?

Ladelö­sung für Elek­tro­fahr­zeuge: witty one

Videos, Produkt­da­ten­blätter, Semi­nare u. v. m. zur E-Lade­säule.

hager-product-beauty-pic-witty-one-001a-por-cable-version-black-DMCX-en-07-2024-composing-lan-f7