ehz-Adapter
BKE-I und BKE-A / AZ
Zählerwechsel ohne Stromunterbrechung

eHZ-Anschlusskassetten BKE-I für Neubau
Die normkonforme Plattform für den elektronischen Haushaltszähler im Neubau ist die integrierte Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung BKE-I. Auf ihr wird der eHZ-Zähler einfach nur aufgesteckt und bei Bedarf mit intelligenten Kommunikationsgeräten des Netzbetreibers verknüpft.
Stecken statt Schrauben
Alles geritzt – denkt man beim Anblick der BKE-I: In die äußeren “Ritzen“ wird der eHZ mit vier Haltekrallen eingehängt. In die inneren rasten die Stromein- und -abgänge ein. Bewegliche Kontaktbrücken sorgen für automatisches Öffnen und Schließen. Das macht unterbrechungsfreie Zählerwechsel bei vollem Berührungsschutz möglich. Es entstehen keine Spannungsspitzen, die empfindliche elektronische Geräte schädigen können. Der Zählerwechsel wird vom Energieversorger vorgenommen.
Zwei statt einer
Dank der kompakten Bauform passen zwei BKE-I Zählertragplatten und somit zwei eHZ nebeneinander auf ein Zählerfeld. Kompaktere Zählerfelder ermöglichen kompaktere Zählerplätze und damit kompaktere Zählerschränke: Auf 1.100 mm Gesamthöhe bringen Sie alles, was in Zukunft zählt, zeit- und platzsparend unter.
Nach oben offen
Der Raum für Zusatzanwendungen über der BKE-I ist mit 12 Teilungseinheiten versehen: Hier finden alle Ergänzungsmodule Platz, die nach GDEW, VDE-AR-N 4100 sowie Vorgabe Ihres Netzbetreibers gefordert werden.
... aber fest verschlossen
Damit kostspielige Mess- und Steuergeräte vor unbefugtem Zugriff geschützt sind, sind alle BKE-I Zählerplätze serienmäßig mit plombierbarer Abdeckhaube versehen. So sind Ihre Kunden doppelt sicher.

5 gute Gründe für BKE/eHZ-Technik:
- schnell: unterbrechungsfreier Zählerwechsel durch Stecktechnik
- kompakt: Zwei eHZ (statt ein 3-Punkt-Zähler) passen auf ein Zählerfeld – Ihre Kunden sparen Platz
- modular: integrierter Raum für Zusatzanwendungen, z. B. für Messsysteme nach VDE-AR-N 4101
- smart: digitale Zählertechnik für Smart-Metering und Smart-Grid-Anwendungen
- zukunftssicher: Ihre Kunden sind langfristig sicher: kein Umbau, keine Zusatzkosten
Perfekt im Bestandsbau
BKE-A / AZ
Netzbetreiber, die Bestandsbauten an die digitale Zukunft anschließen wollen, werden bei Hager ebenfalls fündig: Mit dem Adapter BKE-A / AZ lassen sich alte Dreh- oder Wechselstromanlagen schnell, einfach und effizient auf moderne BKE-Technik mit intelligentem Messsystem umrüsten.
Modernisieren durch Adaptieren
Unsere BKE-A / AZ Adapter decken alle Anwendungsfälle im Bestandsbau ab: von der 1-phasigen Basisplatte für schmale Zählertafeln (140 mm) nach DIN 43853 bis hin zum 3-phasigen Adapter für Zählerkreuze nach DIN VDE 0603-1, wahlweise als einfache eHZ-Zählertragplatte oder mit Raum für Zusatzanwendungen (RfZ).
50 A Dauerstrom
Der BKE-A / AZ (KU83CHE) ist auf Dauerströme von 50 A ausgelegt. Das garantiert einen rundum sicheren Zählerwechsel auch bei höheren Dauerströmen, wie sie z. B. durch die Nutzung von Wärmepumpen, Photovoltaik oder E-Mobilität auftreten können.

BKE-A / AZ erhältlich als:
- Basisträgerplatte: 1-phasig/3-phasig
- 3-phasig mit RfZ (Raum für Zusatzanforderungen): 10 + 2 + 2 PLE, 10 + 5 PLE oder 4 + 4 PLE
- Klemmendeckel inklusive
- RfZ separat: 10 + 2 + 2 PLE, 10 + 5 PLE oder 4 + 4 PLE
Downloads
-
-
pdf735,18 KB
Produktinformation BKE-A / AZ Adapter (21DE0259)
Produktinformation BKE-A / AZ Adapter (21DE0259)
-
PDF1,97 MB
Produktinformation Kabelmanagementsystem für BKE-AZ (19DE0131)
Produktinformation Kabelmanagementsystem für BKE-AZ (19DE0131)
-
pdf12,81 MB
Hager Tipp 44: Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)
Hager Tipp 44: Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)