Weitere Vertei­ler­sys­teme
für den Außen­be­reich

Verteilersystem für den Außenbereich

Die Anwen­dungs­fälle im Außen­be­reich sind viel­fältig. Daher bietet unser Port­folio neben Zähler­an­schluss­säulen und Innen­aus­bau­sys­temen für univers N auch weitere Vertei­ler­sys­teme wie Stra­ßen­be­leuch­tungs­an­schluss­säulen, Strom­ver­teiler für Markt- und Fest­plätze oder ganz indi­vi­dua­li­sier­bare Gehäuse. So finden Sie für jeden Einsatz­be­reich die passende Lösung.



STAS
Stra­ßen­be­leuch­tungs­an­schluss­säulen

Die öffent­liche Beleuch­tung von Straßen und Plätzen ist einer­seits ein Sicher­heits­faktor, ande­rer­seits erfüllt sie zuneh­mend auch ästhe­ti­sche Bedürf­nisse. In jedem Fall ist sie für den öffent­li­chen Raum von essen­zi­eller Bedeu­tung und braucht dementspre­chend ein zuver­läs­siges Vertei­ler­system.

Die STAS-Stra­ßen­be­leuch­tungs­an­schluss­säulen von Hager können in dieser Hinsicht voll über­zeugen Bestückt sind die Anschluss­säulen nach den aktu­ellen tech­ni­schen Anschluss­be­din­gungen des jewei­ligen Ener­gie­ver­sor­gers und decken damit die jewei­ligen TAB-Anfor­de­rungen ab. Abhängig von der Ausfüh­rung sind außerdem Leer­plätze für Nach­rüst­felder vorhanden. Eine IP54-Abde­ckung für Zähler­plätze bzw. TSG-Platz ist je nach Vari­ante enthalten.
 

Darüber hinaus sind zwei Steue­rungs­arten der ange­schlos­senen Beleuch­tung möglich: 

  • Die Direkt­schal­tung ist selbst­ständig einsetzbar und mit Dämme­rungs­schalter S3 und Schaltuhr S4 ausge­rüstet. Der Dämme­rungs­schalter muss mit einem (mitge­lie­ferten) Licht­fänger komplet­tiert werden, der im Außen­be­reich anzu­bringen ist.
  • Die Fort­schal­tung kann über eine zentrale Zeit- oder Dämme­rungs­schal­tung ange­steuert werden.
Schrägansicht geöffnete Hager ZAB205AP0A Straßenbeleuchtungsanschlusssäule


Strom­ver­teiler für 
Fest- und Markt­plätze

Märkte und Feste in Städten und Gemeinden erfor­dern nur zu bestimmten Zeiten eine Versor­gung der entspre­chenden Plätze mit Strom. Umge­kehrt verlangt die immer wieder unter­schied­liche Zusam­men­set­zung der Abnehmer nach flexi­blen Lösungen für die Strom­ver­tei­lung


Für solche beson­deren Situa­tionen bietet Hager spezi­elle Strom­ver­teiler für Fest- und Markt­plätze. Sie werden entweder orts­fest veran­kert für einen sicheren Stand oder werden - als mobile Version - flexibel aufge­stellt. Dazu werden die Strom­an­schluss­säulen einfach auf einen Elek­tranten gestellt und mit unver­lier­baren Schrauben befes­tigt.


Alter­nativ zu den runden Säulen sind orts­feste und mobile Vertei­ler­schränke erhält­lich, die sich je nach Ausfüh­rung auch für eine Wand­mon­tage eignen.


Alle Vari­anten verfügen über die Möglich­keit, den Innen­ausbau indi­vi­duell vorzu­nehmen. Die Kabel­füh­rung ist übri­gens auch bei geschlos­sener Tür noch möglich.

Schrägansicht Hager ZAF100A Verteilerschrank/Leerschrank mit geöffneter Tür für Festplätze und Veranstaltungen im Freien (IP44)


Vertei­ler­säulen 
für den Außen­be­reich

Indi­vi­duell und viel­fältig

Indi­vi­du­elle Lösungen durch viel­fäl­tige Anpas­sungs­mög­lich­keiten - das zeichnet die Hager Vertei­ler­säulen aus. Verschie­dene Baureihen und Dimen­sio­nie­rungen bieten für jede Situa­tion eine passende Lösung. Dafür sorgen auch die Monta­ge­platten oder Einbau­felder, mit denen die runden oder eckigen Vertei­ler­säulen ausge­stattet werden können.

Praxis­ori­en­tiertes Konzept

Darüber hinaus punkten die Hager Vertei­ler­säulen mit ihrem praxis­ori­en­tierten Konzept: Der optio­nale Boden­rost erhöht die Stand­fes­tig­keit auf weichen Unter­gründen wie Sand und Kies, während die gerippt gestal­tete Außen­hülle das uner­wünschte Anbringen von Plakaten und Aufkle­bern deut­lich erschwert. Sie sind damit eine opti­male Lösung für eine Viel­zahl unter­schied­li­cher Einsatz­be­reiche.

 

Die Kabel­ver­tei­ler­säulen mit Sammel­schienen-System bieten zusätz­lich funk­tio­nale Vorteile, vor allem die Über­sicht­lich­keit und die leich­tere Montage beim Innen­ausbau. Sie sind eben­falls in verschie­denen Ausfüh­rungen verfügbar.

Schrägansicht Hager ZAF135P Verteilersäule (leer) in runder Bauform mit Eingrabsockel für Daten-/Stromleitungen im Freien (IP44)


Kabel­ver­tei­ler­schränke 
im Freien

Höchstmaß an Flexi­bi­lität

Die Strom­ver­tei­lung im öffent­li­chen Außen­be­reich ist häufig mit unter­schied­lichsten Anfor­de­rungen und Bedin­gungen verbunden - denn jeder Aufstel­lungsort ist anders. Deshalb bieten die Kabel­ver­tei­ler­schränke von Hager ein Höchstmaß an Flexi­bi­lität für jeden Einsatz­zweck:

  • Lieferbar sind die Vertei­ler­schränke mit Eingrab- und Boden­so­ckel sowie als Wand­kon­sole.
  • Alle Kabel­ver­tei­ler­schränke sind wahl­weise fertig bestückte Schränke als auch unbe­stückte Leer­schränke, mit Sammel­schie­nen­system oder mit Monta­ge­platte erhält­lich.
  • Auch bei der Dimen­sio­nie­rung bietet Hager zahl­reiche Vari­anten an, so dass die Kabel­ver­tei­ler­schränke pass­genau für den verfüg­baren Platz und den jewei­ligen Einsatz­be­reich ausge­wählt werden können.

 

Die größeren Modelle können zudem in zwei­flü­ge­liger Ausfüh­rung gelie­fert werden. In diesem Fall ist jede Tür getrennt von der jeweils anderen abschließbar.

Schrägansicht Hager ZAF131P Kabelverteilerschrank mit geöffneter Tür für Anwendungen im Freien, Leerschrank mit Montageplatte