Unser Port­folio für den Außen­be­reich
mit indi­vi­dua­li­sier­barem Gehäuse

Die ideale Platt­form für Zähler- und Haus­an­schluss­sys­teme

Frontalansicht Hager Verteilersäule/Verteilerschrank für Außenbereich, Türen geöffnet und Blick auf verbaute Baugruppen

Beson­ders guter Schutz und ein hohes Maß an Flexi­bi­lität - das sind die Anfor­de­rungen an Strom­ver­teiler für den Außen­be­reich. Deshalb bietet Hager das bewährte Innen­aus­bau­system univers N auch für Vertei­lungen im Außen­be­reich an. Das eröffnet viel­fäl­tige Möglich­keiten, die sich dank der durch­dachten Technik spie­lend leicht umsetzen lassen. Hervor­zu­heben ist beim Innen­ausbau mit univers N, dass er im Sinne der Hager System­technik selbst­ver­ständ­lich kompa­tibel mit den Gehäusen für den Außen­be­reich ist – mit umfas­sendem Zube­hör­pro­gramm. Somit bietet Hager dem Elek­tro­in­stal­la­teur ab sofort auch für den Außen­be­reich ein komplettes System an, das alle Anfor­de­rungen flexibel und zukunfts­si­cher abdeckt.

 

Für Nieder­span­nungs­ver­tei­lungen bis 630 A ist die nach DIN EN 61439-1/-2/-3 bauart­ge­prüften Schalt­ge­rä­te­kom­bi­na­tion von univers N eine opti­male Lösung. Die voll­ständig vormon­tierten Funk­ti­ons­ein­heiten machen die Vertei­ler­schränke zur flexi­blen und zuver­läs­sigen Platt­form für Zähler- und Haus­an­schluss­sys­teme, Straßen- und Kabel­ver­teiler sowie Markt- und Fest­platz­ver­teiler.



Strom im Freien mit univers N 
Beispiele für den Einsatz:

  • Vertei­ler­schränke und -säulen für Park- und Sport­plätze
  • Verteiler für Flut­licht­an­lagen
  • Camping­platz­ver­teiler
  • Verteiler für Yacht- bzw. Motor­boot­häfen
  • Klein­gar­ten­ver­teiler
  • Haus­an­schluss­säule
  • Breit­band­ka­bel­ver­teiler
  • Pumpen­steue­rungen
  • Hebe­an­lagen
  • Klein­klär­an­lagen
  • Elek­tro­tank­stellen-Verteiler für Elek­tro­autos und -fahr­räder
  • Steu­er­ver­teiler für diverse Anwen­dungen


Vertei­ler­schränke und -säulen 
für den Außen­be­reich

Unser Lösungs­an­gebot für Strom im Freien ist optimal auf univers N abge­stimmt. Bauform, Seiten­teile und Aufnah­me­ele­mente wurden an das bewährte Innen­aus­bau­system ange­passt.

Piktogramm mit Verteilerschrank verschiedener Bauformen für den Außenbereich

Bestückt werden können Vertei­ler­schränke in den Abmes­sungen

  • Breite 585 bis 1.110 mm
  • Höhe 845 bis 1.355 mm
  • Tiefe 315 mm
Piktogramm mit Anschlusssäule und Verteilerschrank für den Außenbereich

sowie Vertei­ler­säulen in den Abmes­sungen

 

  • Breite 360 bis 838 mm
  • Höhe 1.560 bis 2.010 mm
  • Tiefe 277 mm


Flexi­bler Innen­ausbau
mit norm­ge­rechtem Ergebnis

Das System univers N bietet alles zur Errich­tung von Nieder­span­nungs­ver­tei­lungen bis 630 A – in Baustein- oder Einzel­teil­lie­fer­form. Durch die komplett vormon­tierten Funk­ti­ons­ein­heiten werden Vertei­ler­schränke und -säulen zur perfekten Platt­form für:

 

  • Zähler- und Haus­an­schluss­sys­teme
  • Straßen- und Kabel­ver­teiler
  • Markt- und Fest­platz­ver­teiler

 

Alle Schalt­ge­rä­te­kom­bi­na­tionen sind bauart­ge­prüft nach DIN EN 61439.

Frontalansicht Hager Verteilersäule/Verteilerschrank für Außenbereich, Türen geöffnet und Blick auf verbaute Baugruppen


Alle Produkte 
für den Außen­be­reich

Entde­cken Sie unser gesamtes Produkt­port­folio im Außen­be­reich.

Übersicht der Hager Außensäulen/Verteilersysteme für den Außenbereich und Strom im Freien


Indi­vi­duell und flexibel: 
Sonder­an­fer­ti­gungen nach Ihren Wünschen

Unser Sonder­ver­tei­lungsbau fertigt Vertei­ler­schränke exakt nach Ihren Vorgaben für jede Region in Deutsch­land. Immer nach den aktu­ellen tech­ni­schen Anschluss­be­din­gungen der Versor­gungs­netz­be­treiber. Bevor die Produkte unser Werk anschluss­fertig verlassen, haben unsere Profis sämt­liche Kompo­nenten auf „Herz und Nieren“ geprüft und alle rele­vanten Prüfungen durch­ge­führt – für maxi­male Qualität und Sicher­heit.

Schrägansicht Elektriker vor Hager Wanderschrank (Tür nach links und rechts geöffnet) bei Montage elektrischer Leiter


Strom im Freien mit univers N 
Besser planen mit Hagercad

Hagercad ist die auto­ma­ti­sche Planungs­soft­ware für Nieder­span­nungs­schalt­an­lagen. Mit Hagercad erhalten Sie stets ein norm­ge­rechtes Ergebnis - komfor­tabel und zeit­spa­rend. Das Planungs-Tool gibt Ihnen auto­ma­tisch Zugriff auf die Vertei­ler­schränke und -säulen unseres "Strom im Freien"-Ange­bots, inklu­sive des dazu passenden Innen­aus­bau­sys­tems univers N.

Elektroplanerin eröffnet an ihrem Rechner ein bestehendes NSHV Projekt in der Hagercad Software

Hager Power setup

Lernen Sie unser Inbe­trieb­nahme-Tool Hager Power setup für die offenen Leis­tungs­schalter hw+ und die Kompakt­leis­tungs­schalter-Serie h3+ kennen.