Kombiniert Schutz mit Flexibilität
unimes H combiway

Erhöht Anlagenverfügbarkeit und
minimiert Ausfallzeiten
Niederspannungshauptverteilungen müssen unterbrechungsfrei laufen und flexibel reagieren können, um maximale Effizient im Betrieb zu ermöglichen – zum Beispiel, wenn Nutzungen und Abläufe geändert und Geräte häufiger als früher ausgetauscht oder regelmäßiger gewartet werden. Der neue unimes H combiway bietet die perfekte Lösung: Er kombiniert Kompaktleistungsschalter h3+ und Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenbauform Serie LL in einem kompakten Abgangsschrank. Das sorgt für hohe Anlagenverfügbarkeit, reibungslose Abläufe und minimale Ausfallzeiten in der Produktion.
Ihre Pluspunkte:
Flexibel
- Kombinierter Geräteeinsatz in einer Gehäuseplattform: Kompaktleistungsschalter (MCCB) H3+ und Lasttrennschaltern mit Sicherung in Leistenbauform Serie LL
- Garantiert spannungsfreier Geräteaustausch
- Schnelle Wiederverfügbarkeit
Sicher
- Hoher Personen- und Anlagenschutz
- Sicherheitsauslösung "Safety-Trip"
- Verwechslungsschutz beim Einschieben der Leistungsschalter
- Bauartgeprüft nach EN 61439 bis Ausbaustufe 4b
Anschlussfreudig
- Elektrische Verbindung einseitig (WFD) oder doppelseitig (WWD) steckbar

Kompakt schützen
combiway mit h3+
Der neue combiway ersetzt den Abgangsschrank Varioline mit Kompaktleistungsschalter (MCCB) Tembreak 2 durch die Kompaktleistungsschalter h3+. Sie eignen sich ideal für die Absicherung einzelner Etagen oder Gebäudeabschnitte und bieten hohe Selektivität durch angepasste Auslösekurven.
Erhältlich in:
- 5 Baugrößen mit 4 Auslöseeinheiten
- Nennstromstärke 25 A - 630 A
- Abschaltvermögen 25 - 70 kA
- Einfache Konfiguration mit Konfigurationstool HTP610H

Platzsparend sichern
combiway mit Geräte LL
In Niederspannungshauptverteilungen (NSHV) kommen zunehmend Lastschaltleisten zum Einsatz. Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenbauform Serie LL kombinieren Platzersparnis mit hohem Leistungsvermögen und einfacher Kontaktierung an das Sammelschienensystem.
Erhältlich als:
- NH00: 160 A für Sammelschienen 185 mm
- NH1-3: 250 - 630 A für Sammelschienen 185 mm
- Zahlreiche Sonderausführungen

Kraftvoll versorgen
Energieverteilsystem unimes H
Der neue combiway ist Teil des bauartgeprüften Energieverteilsystems unimes H bis 4.000 A von Hager. Es überzeugt durch klare Raumaufteilung. Der modulare Aufbau macht Transport, Installation, Inbetriebnahme und Wartung einfach und sicher. Alle Schutz- und Schaltgerätekombinationen sind auf hohe Kurzschlussfestigkeit und maximale Anlagenverfügbarkeit ausgelegt. Damit bietet Hager die komplette Bandbreite der Energieversorgung – von der NSHV bis zum Kleinverteiler.

F, D oder W?
Einbauarten kurz erklärt
Die DIN EN 61439-2, Abschnitt 8.5.101, unterscheidet drei Einbauarten: F, D und W – feste, lösbare oder geführte Verbindung. Sie können je nach Anschluss der Funktionseinheit kombiniert werden. Die Anschluss-Kombination ist durch einen Drei-Buchstaben-Code gekennzeichnet.
WFD für Schutzeinsatztechnik: Eingangsseitig gesteckt, Abgangsseitig geschraubt und mit lösbarem Hilfsstromkreis.
WWD für Einschubtechnik: Eingangsseitig gesteckt, Abgangsseitig gesteckt und mit lösbarem Hilfsstromkreis.

Energieverteilsysteme effizient planen
Wir unterstützen Sie bei der Planung, Projektierung und Kalkulation ihres Energieverteilsystems – mit professionellen Software-Tools, die Sie bedarfsgerecht miteinander kombinieren können.
Mehr Informationen zu Hager im Zweckbau
-
Hager im Zweckbau
Ein Partner, auf den Sie bauen können19DE0075 -
pdf1,7 MB
Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau
Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau
Einfach mehr sehen
20DE0045