Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen
LS AFDD und FI/LS AFDD
Mit unserem Sortiment an AFDD-Brandschutzschaltern gibt es viele Möglichkeiten, die Feuergefahr zu bannen, die von Fehlerlichtbögen ausgeht. Besonders praktisch: Mit dem FI/LS-Schalter mit AFDD-Auslöseeinheit kombinieren Sie Fehlerstrom-, Leitungs- und Fehlerlichtbogenschutz in einem kompakten Modul. Alle AFDD-Schalter von Hager überzeugen durch bedarfsgerechte Stromstärken von 6 bis 25 A, hohes Abschaltvermögen bis 10 kA und eine erweiterte Auslösecharakteristik.

Brandschutzschalter
und ihre Funktion
Ein Brandschutzschalter AFDD (Arc Fault Detection Device) oder Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung ist für die Überwachung serieller und paralleler Lichtbögen zuständig. Dazu überwacht er die Sinuswellen von Strom und Spannung. Detektiert er Verläufe die auf einen Fehlerlichtbogen hinweisen schaltet er den entsprechenden Stromkreis sicher ab.
Im Unterschied zu FI-Schaltern und LS-Schaltern verfügt die AFDD-Einheit jedoch über keinen physikalischen Auslöser. Mit Hilfe seiner Mikroprozessorelektronik und eines Softwarealgorithmus erkennt der Brandschutzschalter die Fehlerlichtbögen – und schaltet den Stromkreis ab.
Die Messtechnik ist dabei in der Lage, Fehlerlichtbögen und betriebsbedingte Lichtbögen zu unterscheiden. Diese verändern die Sinuswellen zwar ähnlich wie „echte“ Fehlerlichtbögen, gehören aber in manchen Arbeitsumgebungen dazu. Das gilt beispielsweise überall dort, wo elektrische Schweißgeräte benutzt werden oder beim Betrieb von Geräten, die ein Bürstenfeuer entstehen lassen. Dazu gehören etwa Bohrmaschinen, Winkelschleifer oder elektrische Kreissägen.
Grundsätzlich stellen AFDD-Brandschutzschalter ein sinnvolles drittes Glied zwischen Leitungsschutzschaltern und FI-Schutzschaltern dar. Die AFDDs ergänzen die beiden Schutzgeräte in einem empfindlichen Bereich und sorgen durch die Redundanz bei der Überwachung der Stromkreise für einen vorbeugenden Brandschutz.
Der Hager FI/LS AFDD
Kompakte Lösung für umfassenden Schutz
Der FI/LS-Schalter mit AFDD-Auslöseeinheit verbindet elektromechanischen Fehlerstrom- und Leitungsschutz mit mikroprozessorgesteuertem Fehlerlichtbogenschutz. Das Kombigerät bietet höhere Selektivität als klassische Gerätekombinationen aus einzelnen AFDDs mit Gruppen-FI. Das heißt: Im Fehlerstromfall wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet, alle anderen bleiben intakt.

Vorbeugender Brandschutz
durch AFDD-Schalter
In bestimmten Endstromkreisen werden die AFDDs zur Einhaltung der Anforderungen aus der DIN VDE 0100-420 eingesetzt. Hager hat insgesamt 46 Geräte die zum Einsatz kommen können. In der Tabelle unten finden sie den direkten Einstieg in den Produktkatalog zu den 24 LS AFDD-Schaltern und den 22 FI/LS AFDD-Schaltern.
LS AFDD-Schalter
Icn |
Char. |
In |
|||||
6 A |
10 A |
13 A |
16 A |
20 A |
25 A |
||
6 kA |
B |
||||||
C |
|||||||
10 kA |
B |
||||||
C |
FI/LS AFDD-Schalter
Icn |
Char. |
In |
|||||
6 A |
10 A |
13 A |
16 A |
20 A |
25 A |
||
6 kA |
B |
||||||
C |
|||||||
10 kA |
B | ||||||
C |
Vorteile der
AFDD Brandschutzschalter
VDE-Norm zum AFDD
Keine gesetzliche Vorschrift – dennoch sinnvoll
Der Einsatz von Brandschutzschaltern in bestimmten Endstromkreisen ist in der DIN VDE 0100-420 geregelt. Um eine gesetzliche Vorschrift handelt es sich wie bei den meisten DIN VDE Normen nicht. Dennoch empfiehlt es sich, die Vorgaben zu erfüllen. Warum? Elektrofachkräfte, welche die Bestimmungen des VDE einhalten, folgen laut Energiewirtschaftsgesetz den anerkannten Regeln der Technik. Bei Haftungsfragen ist das ein wichtiges Argument.
DIN VDE 0100-420
Vorgaben, Anwendungen, Umsetzungspflicht.
Seit dem 1. Oktober 2019 ist die aktualisierte Fassung der DIN VDE 0100-420 in Kraft. Die Norm gibt vor, welche Maßnahmen zum Schutz vor den thermischen Auswirkungen von Fehlerlichtbögen zu ergreifen sind. Speziell im aktualisierten Abschnitt 421.7 wird der Einsatz von Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (Arc Fault Detection Device, AFDD) beschrieben.
Typische Ursachen
für Fehlerlichtbögen
Hier kann's brandgefährlich werden
Fehlerlicht- oder Störlichtbögen entstehen durch einen ungewollten Spannungsüberschlag. Die elektrische Energie des Fehlerlichtbogens führt zur Erwärmung der Störstelle. Ab einer Energiemenge von 450 Joule können sich PVC-Kabel entzünden. Es entwickelt sich ein Brand, der sich schlimmstenfalls auf das ganze Gebäude ausbreitet.
Ursachen:
Praktische Hinweise
für Ihre tägliche Arbeit
-
Isolationsprüfung nach DIN EN 61439
-
Isolationsprüfung beim E-Check
-
Schleifenimpedanz-Messung
-
Selbsttest ersetzt die Funktionsprüfung
-
Einspeisung unten, Abgang oben
-
Phasenschienen erleichtern die Installation
-
Anbauzubehör