Steigenberger Hotel am Kanzleramt,
Berlin
Die herausragende Lage zwischen Hauptbahnhof und Spree zeichnet das Hotel Steigenberger Am Kanzleramt ganz besonders aus

Das Haus hat viel zu bieten: Auf insgesamt acht Geschossen, mit einer oberirdischen Bruttogeschossfläche von 23.000 m², wurden 339 Hotelzimmer, drei Restaurantbereiche mit exklusivem Private Dining, drei Küchen mit verschiedenen Open Cooking Stations, ein rund 850 m² großes Konferenz und Tagungscenter mit exklusivem Businessbereich und ein 400 m² großer Multifunktions-Saal errichtet.
Schalterprogramm
Berker S.1
Im gesamten Hotel sind Schalter und Steckdosen des mit Designpreisen ausgezeichneten Programms Berker S.1 in den Farben polarweiß und anthrazit installiert.
Neben Steckdosen und Schaltern in verschiedenen Kombinationen kommen auch Datensteckdosen, Hotelcard-Schalter und 2fach-Wippen mit Pfeilaufdruck zum Einsatz.

Jalousiesteuerung
Das Schalterprogramm Berker S.1 bietet von der Produkttiefe her alle Schaltereinsätze, die in einem modernen Hotel gefragt sind. Mit der 2fach-Wippe mit Pfeilaufdruck werden die Jalousien gesteuert.

Ausgewählte Berker S.1 Bedienelemente
die hier eingesetzt wurden
Impressionen
Projektbeteiligte
Betreiber: Steigenberger Hotels AG, Frankfurt am Main
Investor: Hotel am Kanzleramt GmbH & Co. KG, Berlin
Architekten: Ortner + Ortner Baukunst Gesellschaft von Architekten, Berlin
Generalunternehmer: PORR Deutschland GmbH, NL Berlin
Projektentwickler: STRAUSS & PARTNER Development GmbH, Wien
Innenarchitekten: Cornelia Markus-Diedenhofen Innenarchitekten, Reutlingen
Elektroplanung: Scholze Ingenieurgesellschaft mbH, Berlin
Elektroinstallation: Elektro Vieweg GmbH & Co. KG, Chemnitz

Die Berker
Designlinien
Form. Farbe. Funktion. Immer richtig.
Entdecken Sie unsere 16 Designlinien und erfahren Sie mehr über deren Vorteile.

Inspirationen und Einblicke
von Architekten für Architekten
Kreativer Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Architekten und Planer ihre Erfahrungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspirieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.