dm-drogerie markt,
Schondorf

Der dm-Markt zeichnet sich durch nachhaltige Architektur und eine Bausubstanz aus regionaler Herkunft aus. Das Gebäude kommt ohne fossile Brennstoffe aus und wird über ein intelligentes Haustechnikkonzept versorgt und gesteuert. Die Komponenten dafür stammen aus einer Hand – von Hager.
Brüstungskanalsystem
tehalit BRN
Das Brüstungskanalsystem tehalit BRN zeichnet sich durch zeitsparende Montage, einfaches Nachinstallieren und robustes Material aus. Es gewährleistet eine sichere Leitungsführung und variablen Geräteeinbau. Hier wurde es mit Komponenten aus dem Schalterprogramm Berker S.1 bestückt.

Schalterprogramm
Berker S.1
Das Schalterprogramm Berker S.1 besticht durch seine klassisch-schlichte Linie und Programmtiefe. Im dm-Markt wurden Komponenten in polarweiß glänzend sowie EDV-Steckdosen in rot installiert.

Niederspannungshauptverteilung
Typ FG26WD
Das technische Herzstück des dm-Marktes ist in einem separaten Technikraum untergebracht: die NSHV als Anreihstandverteiler von Hager vom Typ FG26WD.

Wandlermesseinrichtung
Die Wandlermesseinrichtung 250 A nach technischen Anschlussbedingungen (TAB) der Stadtwerke Fürstenfeldbruck.

Ausgewählte Produkte,
die hier eingesetzt wurden
Impressionen
Projektbeteiligte
Bauherr und Betreiber:
dm-Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Karlsruhe
Architekten:
Rossa + Partner, München
Techn. Gebäudeausrüstung:
TGA Fachplanung Ing. Concept GmbH, Schöngeising
Gebäudeautomation:
Hörburger AG, Erfurt